Geschäftsergebnisse
- Kontinuierliche Temperaturmessung in Echtzeit zur Vermeidung von Überhitzung
- Temperaturtrends im DeltaV Leitsystem tragen dazu bei, unerwartete Abschaltungen zu vermeiden
- Smart Wireless-Lösung wurde bei minimalen Stillstandszeiten einfach und schnell installiert
Anwendung
Kontinuierliche Temperaturüberwachung für eine ständig rotierende SAG-Mühle, in der eine kabelgebundene Lösung nicht möglich war und statt dessen mithilfe des Rosemount 848T Wireless-Messumformesr von Emerson mit hoher Messpunktdichte realisiert wurde.
Kunde
Die in Peru gelegene Anlage „Minera Yanacocha“ von Newmont ist die größte
Goldmine in Lateinamerika und die zweitgrößte der Welt. Das Bergwerk goss am 7. August 1993 seinen allerersten Goldbarren. Yanacocha investierte zwischen 1993 und 2012 mehr als 1 Milliarde US-Dollar in Projekte für ökologische und soziale Verantwortung und setzt diese Bemühungen fort.
Herausforderung
Newmont war auf der Suche nach einer kostengünstigen und zuverlässigen Möglichkeit, die Temperatur des Motors der SAG-Mühle zu überwachen, da diese das wichtigste Gerät für den Prozess darstellt. Eine kontinuierliche Temperaturüberwachung ermöglicht den Betreibern die Vermeidung unerwarteter Anlagenstillstände, die zu Verlusten in der Gold-, Silber- und Kupferproduktion von bis zu 1,4 Mio. USD/Tag führen können. Der Austausch von nur einem der Motorpole bedeutet einen 2-tägigen Stillstand, der Kosten in Höhe von 2,8 Millionen US-Dollar aufgrund von Produktionsverlusten und 400.000 US-Dollar für Dienstleistungen und Ersatzteile mit sich bringt. Der Messpunkt rotiert kontinuierlich, weshalb eine kabelgebundene Lösung ungeeignet ist.
Lösung
Newmont implementierte eine auf der Norm ICE
62591 (WirelessHART®) basierende Smart Wireless-Lösung zur Messung der Motorpoltemperatur an 4 verschiedenen Punkten mit einem Rosemount 848T
Wireless-Messumformer mit hoher Messpunktdichte. Das Gerät ist an einem massiven SAG-Fräsmotor mit 16,5 MW montiert, der sich mit 8–9 U/min kontinuierlich dreht. Das Smart Wireless Gateway ist in der Nähe der Mühle angebracht und verfügt über eine Modbus-Verbindung mit dem DeltaV Leitsystem, das Trends erfassen und Alarme ausgeben kann.
„Smart Wireless ermöglicht die Online-Überwachung von kritischer Ausrüstung und hilft uns dabei, kostspielige Anlagenabschaltungen zu vermeiden. Das kabellose Netzwerk ließ sich einfach und schnell einrichten. Wir planen die Implementierung von ähnlichen Anwendungen in der gesamten Newmont Corporation.”
Wartungsverantwortlicher
Die Smart Wireless-Lösung von Emerson ermöglicht es Newmont, kontinuierlich
die Temperatur im rotierenden Motor zu überwachen, um eine Überhitzung und
damit eine kostspielige Stilllegung der Anlage zu verhindern. Das Platzieren und Konfigurieren des
kabellosen Netzwerks war eine einfache Aufgabe, die nur wenig Zeit erforderte. Das DeltaV
Leitsystem verwaltet sowohl Foundation Fieldbus als auch Smart Wireless Kommunikationsbusse. Ein Alarm benachrichtigt den Bediener, sobald die Temperatur den normalen Betriebsbereich überschreitet. Darüber hinaus kann Newmont dem Hersteller des Motors dank der Trenderstellung Informationen bereitstellen, die für Optimierungen verwendet werden können.
Erste Schritte
Fordern Sie ein Beratungsgespräch an, um zu erfahren, wie Sie Emersons Expertenteam für Zustandsüberwachung bei der Initiierung, Erweiterung oder Verbesserung Ihres aktuellen Projekts unterstützen kann.