DeltaV™ PK Flex Controller
Ein Controller auf Abonnementbasis, der Ihnen ein neues Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit bietet, damit Sie Ihren Betrieb ausbauen und Geschäftsanforderungen jetzt und in Zukunft erfüllen können.
Der DeltaV™ PK Flex Controller baut auf der bahnbrechenden Innovation und Technologie des PK Controllers auf. Er bietet die gleichen leistungsstarken Funktionen, jedoch mit dem zusätzlichen Vorteil einer flexiblen Kapazität und einer abonnementbasierten Lizenz , d. h., Sie können nur die gerade benötigten Funktionen abonnieren und jederzeit weitere Funktionen hinzufügen. Das senkt Ihre Kapitalkosten und ermöglicht Ihnen die Umschichtung Ihrer Einsparungen auf Ihr OPEX-Budget.
Es ist keine exakte oder zeitintensive Planung erforderlich, und die Kapazität der Device Signal Tags (DST) muss nicht zu Beginn des Projekts festgelegt werden. Sie erhöhen die Kapazität einfach durch Hinzufügen von Softwarelizenzen auf Abonnementbasis. Beginnen Sie mit nur 50 DSTs bis hin zu 1 500 DSTs pro PK Flex Controller.
Der E/A-Typ muss nicht bekannt sein, sondern nur die Anzahl der E/A, was das Engineering und die Planung der Kapazität eines Projekts vereinfacht.
Unternehmen können die Projektkosten erheblich senken, indem sie auf eine abonnementbasierte Lizenz umsteigen und nur für das bezahlen, was sie benötigen, wenn und nur solange sie es benötigen, und nicht im Voraus. So werden die Kosten auf die Betriebskosten verlagert und die Rendite beschleunigt.
Mit Abonnementlizenzen können Unternehmen den Controller zu einem reduzierten Preis erwerben. Jetzt ist es erschwinglicher, die Controller häufiger zu wechseln, um mit der neuesten CPU und dem neuesten Speicher auf dem Laufenden zu bleiben und das System immer auf dem neuesten Stand zu halten. So werden neue Funktionen mit der Gewissheit ausgeführt, dass neuere Controller sie unterstützen.
In Ihrem Abonnement ist der Support für Ihre PK Flex Hardware enthalten.