DeltaV™ Live

Eine erstklassige Betriebserfahrung – sofort einsatzbereit

Die modernste DeltaV HMI, die jemals entwickelt wurde, ermöglicht höhere Produktivität, besseres Situationsbewusstsein und eine vereinfachte Grafikkonfiguration.

Befähigung der Betreiber zu Spitzenleistungen

DeltaV™ Live mit hervorragender Betriebserfahrung, konzipiert für höchste Bedienanforderungen. Die benutzerdefinierbare Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) ist die erste DCS HMI mit standardmäßiger HTML5-Unterstützung und bildet die Grundlage für universelle, plattformübergreifende Grafiken, die leicht zu entwerfen und zu konfigurieren sind.

Die Engineering-Umgebung in Graphics Studio vereinfacht die Grafikkonfiguration, steigert die Produktivität und beseitigt die Scripting-Abhängigkeit für allgemeine Aufgaben. Informationen über Zugriff auf Grafiken mit einem Mausklick, eingebaute hierarchische Navigation, Layouts, Verzeichnisse und andere Anwendungen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Befähigung der Betreiber zu Spitzenleistungen
DeltaV™ Live Bedienschnittstelle

Über DeltaV™ Live

HTML5-Standardanzeigen

  • DeltaV Live ist das erste HMI mit standardmäßiger HTML5-Unterstützung
  • Dies bildet die Grundlage für plattformübergreifende Kompatibilität und Mobilität, ohne erforderliche Konvertierung des Displays
  • Setzen Sie skalierbare und durchsuchbare Grafiken schnell wirksam ein und erstellen Sie einfach ein HMI, mit dem Ihr Bediener kritische Informationen sehen kann, wie, wann und wo er sie benötigt.

Automatisierte Workflows

Intuitive, vordefinierte Anzeigehierarchien helfen Ihnen beim Aufbau unter Berücksichtigung von Industriestandards und Best Practices, einschließlich ISA 101.01 und COP (Center for Operator Performance).

Wählen Sie bis zu acht Sprachen, die Ihre Bediener im Handumdrehen wechseln können. 

Erstellen Sie ein einziges Design, das Ihre Bediener weltweit in Ihrer jeweiligen Landessprache verwenden können, und beschleunigen Sie damit Reaktionszeiten.

Eingebaute hierarchische Navigation

Sofort einsatzbereite Funktionen ermöglichen die schnelle Konfiguration der Navigation im gesamten System auf der Grundlage einer Hierarchie von Displays und ohne erforderliches Scripting. Die Bediener können dann schnell auf das benötigte Display zugreifen und entsprechende Maßnahmen unverzüglich einleiten.

Scripting reduzieren

Anzeigefunktionen, die früher komplizierte, zeitaufwendige Skripterstellung erforderten, sind jetzt sofort als Drag-and-Drop-Komponenten in Graphics Studio verfügbar.

Mit klassenbasierten grafischen Objekten war es noch nie so einfach, Designwünsche Ihrer Bediener zu erfüllen; ein Techniker kann einfach ein Quellobjekt bearbeiten, und alle dazugehörenden Dateien werden gleichzeitig aktualisiert.

Aktuelle Informationen

Die Mobile App von Emerson verbessert den Zugang zu kritischen Daten für einen besseren Support...

Neue benutzerdefinierte Alarmmeldungen und erweiterte OPC-Unterstützung in DeltaV Mobile verbessern Benachrichtigungsprozesse und die Überwachung...

Total E&P Denmark erteilt Emerson den Auftrag für die Überwachungstechnologie im Tyra-Feld

Die Überwachung des Bohrlochdrucks wird als Sicherheitsmaßnahme bei der Installation von Ersatzplattformen und Topsides während der zweijährigen...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.