Näher an Maschinen platzierte Analysewerkzeuge ermöglichen die Nutzung von Industrie 4.0 zur Optimierung der Prozessergebnisse.

Edge Control

Bringen Sie industrielle Steuerungssysteme auf die nächste Ebene und erzielen Sie bessere Unternehmensergebnisse.

Daten und Analysen von der Anlagenperipherie fördern innovatives Denken

Die preisgekrönten Edge Controller von Emerson bringen überragende Managementfunktionen zu Ihren Prozessen. Mithilfe unserer innovativen, sicheren „Datenbereitstellung“ an der Anlagenperipherie können Sie – ohne Beeinträchtigung durch deterministische Regler – ein datengestütztes Feedback in Ihre Betriebsabläufe integrieren und dadurch Ihre Prozesse weiter optimieren. Unternehmensinterne oder in der Cloud verfügbare Multicore-Hypervize-Verarbeitungsfähigkeiten bieten Ihnen – auf Maschinenebene und parallel mit den Regelungsprozessen – ein sicheres, kooperatives Umfeld für die lokale Ausführung von Analysefunktionen praktisch in Echtzeit. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Daten und Analysen von der Anlagenperipherie fördern innovatives Denken
Multicore-Hypervize-Verarbeitung für die lokale Analyse fast in Echtzeit in Kombination mit Echtzeit-Prozessen.
Exchange 365 Community

Exchange 365 Community

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in der Exchange 365 Community für PAC, SPS und industrielle Informationstechnik. Hier finden Sie Blogs über Edge-Computing, SPS und mehr.

Hier erfahren Sie mehr

Das Neueste

Neuer kompakter, robuster PC von Emerson ermöglicht die Verbindung industrieller...

PACSystems IPC 2010, vorgeladen mit Movicon Software und PACEdge IIoT-Plattform, bietet hohe Rechenleistung für Datenvisualisierungs-Anwendungen...

Das Beste aus Emerson Exchange für die virtuelle Konferenz 2023

Anmeldung für Keynotes, Anwender-Sessions, Technologiedemos und andere Höhepunkte der letztjährigen Präsenzveranstaltung sowie...

Emerson beschleunigt und vereinfacht die Anlagenautomatisierung mit der neuesten Version der...

Movicon.NExT 4.2, modular, skalierbar und auf einem offenen Framework aufgebaut, verbessert die Leistung, reduziert Bereitstellungskosten, bietet...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.