Das FBxNet™ mit FBxRemote E/A™ Architektur ermöglicht bis zu 21 FB3000 RTUs zusammen mit Durchflusscomputern der Serien FB1000 und FB2000, um über mehrere Wellpads miteinander zu kommunizieren. Diese einzelne, skalierbare Mess- und Steuerungsarchitektur verfügt über eine Kapazität und Verarbeitungsleistung, die sich über 750 Messstrecken oder mehr erstrecken kann.
Jeder FB3000 RTU ist hoch skalierbar, wodurch größere Architekturen sowie Mess- und Steuerungsanforderungen über einen Zeitraum hinweg erfüllt werden können.Dank der Möglichkeit, mehr E/A zu zentralisieren und in einem einzigen Gehäuse zu steuern, bleibt der Platzbedarf minimal. Reduzieren Sie unnötige Kosten und sparen Sie Zeit, indem Sie eine einzelne Automatisierungsplattform mühelos von klein bis groß skalieren.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Nahezu unbegrenzte Kapazität