Rücklauf-/Akkumulatortrommeln werden verwendet, um das kondensierte Kopfprodukt aufzufangen und zum Kopf der Destillationskolonne zurückzuleiten, um die Separation noch etwas zu verfeinern. Es ist wichtig, dass die richtige Flüssigkeitsmenge in die Kolonne zurückgeführt wird, da dies andernfalls die Qualität des Endprodukts beeinträchtigen könnte. Daher ist eine zuverlässige und genaue Füllstandsmessung in diesem Behälter von entscheidender Bedeutung.