IND-RMT-2120-level-tanks-H003

Informationen zur Grenzstanderfassung

Die Lösungen zur Grenzstanderfassung von Emerson™ sind ideal für Hoch- und Tiefalarme, Überfüllschutz, Pumpensteuerung und zur Erfassung des Füllstands an einem bestimmten Punkt.

ind-2120

Überfüllsicherung und Prozesseinblicke mit Grenzstanderfassung

Umwelt- und Sicherheitsvorschriften erfordern in zunehmendem Maße die Überwachung von Tanks und Behältern, wobei es gilt, die Betriebskosten zu minimieren.

Grenzstandgeräte bieten eine einfache, wartungsarme Technologie, um das Vorhandensein von Flüssigkeiten oder Schüttgut anzuzeigen. Diese Geräte werden oft als High-Level-Alarm für Überfüllsicherungen und als Low-Level-Alarm zur Erkennung leerer Tanks, Behälter oder Rohrleitungen installiert und können zusätzlich zu anderen Messgeräten eingesetzt werden.

Emerson™ verfügt über ein breites Spektrum an Geräten für die Grenzstanderfassung, einschließlich Vibrationsgrenzwert-, Schaufel-, Kapazitäts- und Schwingstabniveauschalter, die für praktisch alle Anwendungen geeignet sind.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Überfüllsicherung und Prozesseinblicke mit Grenzstanderfassung

Funktionsweise

Die Rosemount Serie 2100 nutzt die Schwinggabel-Technologie. Der basierend auf dem Funktionsprinzip einer Schwinggabel konstruierte Füllstandsdetektor verfügt über eine Gabel mit zwei Zinken, die mit ihrer Eigenfrequenz in Schwingung versetzt wird. Die Frequenz ändert sich in Abhängigkeit vom Medium, in das die Schwinggabel eingetaucht ist. In Luft schwingt die Schwinggabel mit ihrer Eigenfrequenz. Beim Eintauchen in Flüssigkeit nimmt die Frequenz der Schwinggabel ab.

Änderungen der Frequenz werden kontinuierlich von der Schaltelektronik überwacht, die dann den Status des Ausgangs ändert, um einen Alarm zu setzen, eine Pumpe zu betreiben oder ein Ventil zu betätigen.

Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe beinhalten unterschiedliche, wartungsfreie Technologien, die in allen Arten von Behältern zur Erfassung der Voll-, Bedarfs- oder Leerstände von Schüttgütern eingesetzt werden können.​

Die Schalter sind einfach zu bedienen und zu installieren, robust und zuverlässig konstruiert sowie unempfindlich gegen Staub, elektrische Ladung und Anhaftungen. Sie können unter extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen, hohem Druck, hoher mechanischer Beanspruchung und hohen Zugkräften eingesetzt werden.​

Es können mehrere Geräte in vertikaler, horizontaler oder schräger Einbaulage installiert werden, um einen sicheren Prozess zu gewährleisten.

IND-RMT-Wireless-tanks

Reduzieren Sie Überfüllungsrisiken mit Wireless-Technologie

Lesen Sie, wie Emersons neueste Wireless-Technologie Betreibern hilft, die Kapazität zu optimieren und das Überfüllungsrisiko zu reduzieren

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.