Plattenschieber
Unsere Plattenschieber bieten eine zuverlässige und lange Produktlebensdauer und niedrige Gesamtbetriebskosten.
Unsere Plattenschieber für leichte bis schwere Schlämme kommen in der Bergbauindustrie und Mineralienaufbereitung, Energiewirtschaft, Zellstoff- und Papierindustrie sowie Abwasser- und Chemieindustrie zum Einsatz. Bei kritischen Schlammanwendungen, für die eine absolute austrittsseitige Dichtheit unerlässlich ist, kann auf diese leistungsstarken Plattenschieber vertraut werden, um stets einen 100 % blasendichten Abschluss zu gewährleisten. Diese Produkte bieten eine kostengünstige Absperr- und Regellösung mit hoher Leistung und verbesserter Umweltfreundlichkeit, um zur Verringerung des Kundenrisikos und zur Optimierung der Produktion beizutragen.