Ultraschall-Metallschweißen

Ultraschall-Metallschweißen

Bereitstellung von Fachwissen für effiziente und zuverlässige Metallschweißanforderungen in der Automobil-, Elektronik-, Klimatisierungs- und anderen Branchen.

Von empfindlich bis langlebig: Schweißsysteme für Ihre Anwendungsanforderungen

Die Emerson Ultraschall-Metallschweißsysteme sind ideal zum Schweißen von Nichteisenmetallen geeignet und erfüllen die Anforderungen bei der Herstellung von Konsumgütern und OEM-Produkten in der Automobil-, Klimatisierungs- und Elektronikbranche. Die energieeffizienten Verfahren machen die Zugabe von Materialien wie Flussmitteln, Lötzinn, Lösungsmitteln oder Crimpsteckern überflüssig, wodurch Materialkosten reduziert werden. 

Basierend auf umfangreichen Werkstoffprüfungen und einem weltweiten Netzwerk von eigenen Laboren kommt in unseren Metallschweißsystemen die neueste Technologie zum Einsatz, um stabile Verbindungen zu erzeugen, die rauen Umgebungsbedingungen widerstehen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Von empfindlich bis langlebig: Schweißsysteme für Ihre Anwendungsanforderungen

Funktionsweise

Ultraschall-Metallschweißen

Seit Jahrzehnten wird Ultraschallenergie zum Schweißen von metallischen Werkstoffen genutzt. Beim Ultraschall-Metallschweißen werden ungleichartige Werkstoffe ohne Einbringung von Wärme oder Beaufschlagung von elektrischem Strom durch die Komponenten geschweißt. 

Ultraschallenergie kann durch Verunreinigungen schweißen, um eine saubere Dichtung zu erzeugen und gleichzeitig eine höhere Qualität und Kontrolle zu gewährleisten. Zur Erzielung einer hochwertigen Verbindung wird ein Teil stationär gehalten, während das zweite Teil unter einer Sonotrode aktiviert wird. Das Material erreicht einen plastischen Zustand, in dem sich die Moleküle der beiden Teile vermischen und die Materialien dadurch verbinden.  

Umwandlungssequenz

Das Ultraschallschweißverfahren wandelt elektrische Energie in mechanische Schwingungen um, wodurch sich die Metalle verbinden. In der Ultraschalleinheit wandelt der Konverter die Energie, der Booster überträgt diese, wodurch die Sonotrode in Schwingung versetzt wird. Der Konverter besteht aus piezoelektrischen Keramikscheiben, die sich bei gleicher Frequenz der angelegten elektrischen Energie ausdehnen und zusammenziehen. Der Booster erhöht oder verringert die Amplitude der Schwingung, um die optimale Amplitude für das Material, die Größe und die Art des Bauteils zu erhalten.

Anwendungen

Das Ultraschall-Metallschweißen wird in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter die Medizin-, Automobil- und Elektronikindustrie.  Das Ultraschall-Metallschweißen ist eine effektive Lösung für ein breites Anwendungsspektrum. 

Ultraschall-Metallschweißsysteme





Maßgeschneiderte Werkzeuge

Maßgeschneiderte Werkzeuge, auf die Sie sich verlassen können

Wir stellen nicht nur Werkzeuge her, sondern wissen auch, wie die Werkzeuge optimiert werden können, um einen schnellen, effizienten Einsatz zu ermöglichen. Lassen Sie sich bei der Konfiguration und Optimierung Ihrer Systeme von unserem Entwicklungsteam für maßgeschneiderte Werkzeuge beraten.

ERFAHREN SIE MEHR
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.