Bettis-WQB

Bettis Pneumatischer Ventilstellantrieb mit Zahnstangenantrieb der RPE-Serie

Produktbeschreibung

Ein robuster, zuverlässiger Stellantrieb mit Zahnstangenantrieb für unzählige Prozessanwendungen. Kompakt und leicht, geeignet für enge Rohrkonfigurationen. Lieferbar in 13 Größen.

Merkmale

  • Elektrophoretische Federoberflächen bieten Schutz vor Korrosion und gute chemische Beständigkeit gegenüber den meisten Basen, Säuren, Lösungsmitteln, Laugensalzen und Ölen bei Normaltemperaturen
  • Gehäuse und Endkappen werden vor der Lackierung eloxiert und mit einer Chromatierung vorbehandelt
  • Ausgezeichnete mechanische Beständigkeit im Außenbereich
  • Ritzel aus hochwertigem und harteloxiertem Aluminium haben einen 1000-stündigen Salzsprühtest bestanden
  • Für eine noch höhere Korrosionsbeständigkeit sind optional Ritzel aus Edelstahl erhältlich
  • Externe Bauteile sind aus Edelstahl oder einer mit Deltatone behandelten Stahllegierung gefertigt und bieten somit optimalen Schutz und Langlebigkeit
  • Accurately designed and machined components assure a perfect fit and long cycle life.
  • Stainless steel or Deltatone™ coated fasteners.
  • VDI/VDE 3845 (NAMUR) solenoid interface and top accessory interface.
  • Dual ISO 5211 mounting patterns allow low-profile direct mounting to valves.
  • Drive inserts on the valve flange make direct mounting flexible, either for square, flat head, or round with key way stems.
Spannungsversorgung
Pneumatisch
Produkttyp
Pneumatischer Stellantrieb
Betätigung
Pneumatisch
Zulassungen
SIL, ATEX, GOST (jetzt CUTR), PED

Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Auf/Zu, ESD
Ventiltyp
Kugelhahn, Absperrklappe, Kükenhahn, Hubventil
Betriebstemperatur
Standard -20°C to +80°C (-4°F to +176°F). Optional high and low temperature options
Drehmoment/Schub
12 sizes: 12 to 4100 Nm (106 to 36,474 lbf.in)
Betriebsdruck
up to 8.3 bar / 120 psi

Dokumentation und Zeichnungen