Damcos-P-Handpumps

Damcos™ Handpumpen

Produktbeschreibung

Nehmen Sie die Vor-Ort-Steuerung Ihres Marine-Stellantriebes mit den Damcos Handpumpen in die eigene Hand. Die Handpumpen werden zusammen mit LPU/M und allen Standard-Stellantrieben verwendet, wie z. B. BRC, BRCF, KC und KF. Je nach Größe des Stellantriebs, Steuerungstyp und Ventilposition können diese Handpumpen in unterschiedlichen Ausführungen für Not- und eigenständigen Betrieb ohne weitere Fernsteuerungseinrichtungen genutzt werden. Sie werden direkt an einfach oder doppelt wirkenden Stellantrieben montiert. Es ist keine zusätzliche Installation von Leitungen oder Blöcken notwendig.

Ölfördervolumen
6 cm3
Viskositätsbereich des Öls
15 bis 200 cSt
Anschlussart(en)
Rohranschlüsse ¼ Zoll BSPP für A- und B-Anschluss
Gewicht
5,3 bis 15 kg, je nach Größe (0 bis 4 l)

Merkmale

  • Kann in unterschiedlichen Ausführungen sowohl für Not- als auch für eigenständigen Betrieb ohne weitere Fernsteuerungseinrichtungen eingesetzt werden
  • Konzipiert für raue Marine-Umgebungen. Für direkte oder Trennwandmontage an Stellantrieb oder LPU
  • Kompatibel mit den Damcos™ Stellantrieben BRC, BRCF, KC und KF.
  • Empfohlene Verwendung bis zu BRC 8000 (BRCF 4000) und bis zu KC 4000.
  • Optionale Tankgröße, je nach Größe von Leitung oder Stellantrieb
  • Optionaler Basisteil für die Wartung von einfach und doppelt wirkenden Stellantrieben
  • Nachweisliche Historie zuverlässiger Leistungsmerkmale
  • Robuste Bauweise und ein Gehäuse, das für den Betrieb unter rauen Marinebedingungen konstruiert wurde
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Branchenklassifizierungen
  • Zusatzausstattung des Ventilfernsteuerungssystems von Emerson

Dokumentation und Zeichnungen