AMS-P-Wireless Interface

Wireless Schnittstelle

Produktbeschreibung

Die Wireless Schnittstelle bietet Ihnen über das Emerson Wireless 1420 Gateway einen einfachen Zugriff auf Ihre IEC 62591-Geräte. Verwenden Sie den AMS Device Manager, um die Geräteaktivitäten an einem Standort zu konfigurieren, zu kalibrieren zu diagnostizieren und zu dokumentieren, während Sie Ihre HART-, Foundation Fieldbus- und WirelessHART-Geräte in einer einzigen Anwendung verwalten. Mit der Wireless Schnittstelle erhalten Sie eine kosteneffektive Lösung für die Fernkonfiguration und -diagnose ohne zusätzliche Kosten für Multiplexer-Installation und -Verkabelung.

Merkmale

  • Mit einer Schnittstelle zum Emerson Wireless 1420 Gateway können Sie Geräte identifizieren und auf diese zugreifen.
  • Zugriff auf bislang unerreichte Diagnosen über den Emerson Wireless 775 THUM-Adapter.
  • Identifizierung und Fehlersuche/-beseitigung kritischer Gerätealarme
  • Erhöhen Sie den Wert des AMS Device Managers auf neue Bereiche in Ihrer Anlage.

Dokumentation und Zeichnungen