Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AMS-P-A021251-EX

A021251-EX Beschleunigungsmesser mit Sicherheitszulassung

Produktbeschreibung

Beschleunigungsmesser für allgemeine Anwendungen, sicherheitszertifiziert für die Verwendung mit dem tragbaren Analysator CSI 2125-IS.

Empfindlichkeit (± 10 %)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Messbereich
± 10 g (± 98 m/s²)
Frequenzbereich (-3 dB)
0,80 kHz (48 cpm)
Querempfindlichkeit
≤5 %
Erregerspannung/-strom
18 bis 30 VDC / 0,5 bis 8 mA
Gewicht
100 g nominal (3,5 oz)
Betriebstemperatur
-55 bis 115 °C (-67 bis 239 °F)

Merkmale

  • Produktreihe der Beschleunigungsmesser deckt alle Standardanwendungen ab
  • Triaxialer Beschleunigungsmesser reduziert den Zeitaufwand bei der Datenerfassung
  • Drehbare Beschleunigungsmesser mit geringem Profil verhindern Kabelbelastungen
  • Viele Artikel wurden in Zusammenarbeit mit branchenführenden Herstellern entwickelt

Dokumentation und Zeichnungen