Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Mit Dienstleistungen von Emerson für die zustandsbasierte Steuerung reduzieren Sie ungeplante Ereignisse und Bedienfehler, da autonome Betriebsabläufe für eine sicherere und schnellere Inbetriebnahme sorgen
Ein zustandsbasierter Ansatz zur Steuerung verwendet eine Kombination aus vom Bediener initiierten Zustandsübergängen und automatisierter Steuerlogik, um Bedienern zu ermöglichen, einen Prozess in den gewünschten Zustand zu fahren. Innerhalb eines Prozesses können unterschiedliche Einheiten, die einander zuarbeiten, miteinander kommunizieren, um den Prozess über Betriebsbereitschaft, Temperaturen und mehr zu informieren und sicherzustellen, dass jeder Schritt nur dann stattfindet, wenn das Gesamtsystem bereit ist.
Die zustandsbasierte Steuerung nutzt Automatisierung und dynamisches Alarmmanagement, stärkt so die Anlagensicherheit und verhindert ungeplante Ereignisse. Mit zustandsbasierter Steuerung kann Ihre Einrichtung bei Inbetriebnahme, Abschaltung und ungewöhnlichen Situationen automatisch reagieren, die Betriebsgrenzen einhalten und Alarme und Ausfälle vermeiden. Bei Ausfällen kann die Geräteantwort koordiniert erfolgen, um Eingriffe des Bedieners so gering wie möglich zu halten.
Emerson ist in der Lage, Projekte zur Implementierung von zustandsbasierter Kontrolle umfassend in Übereinstimmung mit ISA 106 zu betreuen. Emerson kann Sie bei der Erstellung einer Strategie für die Verfahrensautomatisierung unterstützen, die zu Ihrem individuellen Unternehmen passt. Emerson bietet Projektbeurteilungen zur zustandsbasierten Steuerung an. So erhalten Sie eine kompetente Einschätzung des für Sie angemessenen Automatisierungsgrads, um den Wert Ihrer Investition zu maximieren.
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.