DeltaV™ eigensichere E/A der M-Serie

Produktbeschreibung

DeltaV™ eigensichere E/A ist ein verteiltes E/A-System, das den Umgebungsbedingungen von Ex-Bereichen gemäß Class I Division 2 und IEC Zone II standhält. Das Subsystem verbindet Feldschaltungen und Feldgeräte mit dem DeltaV System. Das eigensichere E/A bietet komplette Systemmodularität, reduziert den Platzbedarf des Systems, verkürzt die Installationszeit, senkt die Installationskosten und ist benutzerfreundlich.

Merkmale

  • Sämtliche Komponenten sind vollkommen modular und können unter Spannung installiert werden
  • Drastische Reduzierung des Platzbedarfs Ihrer Ausrüstung und Freisetzung von wertvollem Platz in der Messwarte für andere Verwendungszwecke
  • Kürzere Installationszeit und niedrigere Installationskosten
  • Plug&Play-Installation
  • Schrittweise Installation