DeltaV-P-VE4050S2K1C0

DeltaV™ E/A-Subsystem der M-Serie mit horizontalen Trägern

Produktbeschreibung

Mit den horizontal montierten DeltaV™ E/A-Trägern können Sie Ihr E/A-Subsystem schnell und effizient in Betrieb nehmen. Der Stromversorgungs-/Controller-Träger verfügt über interne Stromversorgungsbusse. Es ist keine externe Verkabelung zur Verbindung der Systemstromversorgung mit dem DeltaV Controller und den E/A-Schnittstellenträgern erforderlich. Die module Ausführung der horizontalen Subsystemträger ermöglicht die flexible Installation und integrierte Energieverteilung.

Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Schwebstoffe
ISA-S71.04-1985 Schwebstoffklasse G3, konforme Beschichtung
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz
Ex-Bereich/Standort
ATEX EEx nA IIC T4 Class 1, Div 2, Groups A, B, C, D, T4

Merkmale

  • Modulare Bauweise ermöglicht flexible Installation
  • Erweiterungsfähig bei laufendem Betrieb
  • Integrierte Energieverteilung