DeltaV-P-Wireless Field Data Backhaul

Wireless-Backhaul von Felddaten

Produktbeschreibung

Die Wireless-Felddaten-Backhaul-Lösung von Emerson bietet eine kostengünstige Verbindung zwischen einem dezentralen WirelessHART® Feldgeräte-Netzwerk und Ihrem Prozessautomatisierungssystem. Das Smart Wireless-Gateway 1552WU ermöglicht eine Wireless-Lösung mit vollem Funktionsumfang, die Anlagen- und Feldinstrumentierungsnetzwerke auf einfachere und kostengünstige Weise in einer nahtlosen, weitläufigen Architektur mit Mobile-Worker-Lösungen vereint.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Bietet eine drahtlose Netzwerklösung, die bei wachsenden Bedürfnissen Flexibilität für ein zukünftiges Wachstum einer Wireless-Mesh-Infrastruktur gewährt.
  • Kann zu einem niedrigeren Kostenpunkt eingesetzt werden, wenn das Gateway durch große Entfernungen, schwieriges Gelände oder Gewässer von der Leitwarte getrennt ist.
  • Sicherer Einsatz.
  • Absolut sichere Kommunikation an der Wireless-Brücke mittels AES 128-Bit-Verschlüsselung.