Asco-P-Silencers

ASCO™ Pneumatischer Auspuff-Schalldämpfer

Produktbeschreibung

ASCO Numatics fertigt eine breite Palette an hochwertigen Abluftschalldämpfern für pneumatische Bewegungsregelsysteme. Dazu gehören Schwerlast- und Endschalldämpfer für Geschwindigkeitsregelung, Belüftungsschalldämpfer und Schmutzfänger für Einlassfilter. Die Schalldämpfer sind für Anwendungen in den Bereichen Automobilindustrie, Reifenherstellung, Pressmaschinen und Metallstanzen sowie Abfüllung konzipiert.

Normen/Vorschriften
1/8, 1/4, 1/2, 3/8, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2

Merkmale

  • Numatics Schalldämpfer der Baureihe M sind aus korrosionsbeständigem Metall für hohe Beanspruchung gefertigt und verteilen die Abluft sanft in einem 360°-Muster
  • Numatics Schalldämpfer der Baureihe SSM aus Edelstahl sind höchst beständig gegen atmosphärische Korrosion, Sterilisierungslösungen, organische Chemikalien und viele anorganische Chemikalien
  • Kompakte Numatics Schalldämpfer der Baureihe P sind ideal bei geringem Platz und können Abluftgeräusche von Luftventilen, Einlassfiltern, Ölnebelverbindungen oder Druck- bzw. Vakuumausgleich dämpfen
  • Numatics Schalldämpfer der Baureihe E kombinieren einen reißfesten Nylonfaden mit einem Polyethylengehäuse als leichtgewichtige Alternative zu schwereren Schalldämpfern auf Metallbasis, während der Geräuschpegel auf einen OSHA-zertifizierten Pegel reduziert wird
  • Der Numatics Schalldämpfer aus Bronze für Geschwindigkeitsregelung ermöglicht die uneingeschränkte Messung des Luftstroms. Aufgrund der linearen Einstellbarkeit kann die Geschwindigkeit des Zylinders verringert werden
  • Der Numatics Schalldämpfer aus Polyethylen für Geschwindigkeitsregelung bietet Feinjustierung am unteren Ende des Luftstrombereichs und mit stärker werdendem Luftstrom bis zum Maximum zunehmende Grobeinstellung
  • Der Numatics Schalldämpfer für Entlüftungen bietet zwar etwas Geräuschminderung, ist aber besser als Barriere gegen Verunreinigungen von Ventilausblasanschlüssen oder einfach wirkenden Zylinderanschlüssen geeignet
  • Numatics Schmutzfänger für Einlassfilter der Baureihe C sind ideal für Luft, Öl oder Wasser und bieten eine kompakte und leichtgewichtige Ausführung für Verbrauchsstellenanwendungen

Dokumentation und Zeichnungen