Vakuumgreifer
Vakuumgreifer nutzen den Unterschied zwischen atmosphärischem Druck und einem elektronisch oder pneumatisch erzeugten Vakuum, um Objekte gut festzuhalten und diese häufig in automatisierten Anwendungen anzuheben oder zu bewegen. Die Wahl des richtigen Greifers hängt von verschiedenen Faktoren ab: unter anderem von der Oberfläche der Werkstücke (flach, gekrümmt oder geneigt), von der Umgebung (z. B. Reinraum) und von Sicherheits- oder Handhabungsanforderungen. Die Serie der AVENTICS Greifer bietet eine umfassende Auswahl an Optionen, die den speziellen Anforderungen Ihrer Arbeitsumgebung, Ihres Prozesses und Ihres eingesetzten Materials entsprechen.