Tescom-P-adme

TESCOM™ Anderson Greenwood Messumformer ADME Differenzdruck-Ventilblöcke für Verteilanwendungen

Produktbeschreibung

Luftverteilungs-Ventilblöcke mit einem einzelnen Eingangsanschluss und zwischen 4 und 20 seitlichen Austrittsanschlüssen, an die entweder Kugelhähne oder Miniatur-Nadelventile montiert werden können.

Merkmale

  • Kompakte Ausführung ermöglicht niedrigere Installationskosten und weniger Leckstellen.
  • Auswahl an Kugelhähnen oder Miniatur-Nadelventilen mit weichen oder harten Sitzen.
  • Sichere Montage an Schalttafeln, Wänden und 2 in. (50 mm) NB-Rohrständern.
  • Eintritt mit ¾ in. NPT-Gewinde (als Standard) oder Flanschoption.
  • Ablassventil ist standardmäßig montiert – am gegenüberliegenden Ende des Ventilblockkörpers zum Einlass.
  • Standardmäßige im gleichen Abstand angeordnete Auslässe.