Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-P-ELITE-Coriolis

Micro Motion ELITE Hochleistungs-Coriolis-Messsystem für Durchfluss und Dichte

Produktbeschreibung

With unmatched flow and density measurement for liquids, gases and multiphase flow, ELITE Coriolis flow meters are designed to deliver accurate, repeatable flow measurement for even your most challenging environments and applications.

Produkte

Search
1-10 von 68 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
1
1 2 3 4 5 6 7
Flüssigkeit − Messgenauigkeit/Reproduzierbarkeit
0,1 % - 0,05 %/0,05 % - 0,025 %
Gas − Messgenauigkeit/Reproduzierbarkeit
0,25 %, 0,35 %/0,20 %
Dichte − Messgenauigkeit/Reproduzierbarkeit
0,0005 - 0,0002 g/cc / 0,00025 - 0,0001 g/cc
Nennweite
DN2 (1/12 in.) - DN300 (12 in.)
Druckbereich
Klassifizierung bis zu 414 barg (6 000 psig) für ausgewählte Modelle
Temperaturbereich
–240 °C bis 350 °C (–400 °F bis 662 °F)
Elektronik
Weitläufige E/A-Optionen, einschließlich mA, Frequenz, Binär, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Feldbus.
Messspannenverhältnis
Messpannenverhältnis von bis zu 30:1 von nominal

Merkmale

  • Das einzigartige Design bietet eine unübertroffene Sensibilität und Stabilität der Messung.
  • Messintegritätsgewissheit in Echtzeit und im Prozess durch Smart Systemverifizierung.
  • Überragende Leistungsmerkmale bei Durchfluss- und Dichtemessungen in schwierigsten Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen.
  • Maximale Unempfindlichkeit gegenüber Mediums-, Prozess- und Umwelteinflüssen sorgt für äußerst zuverlässige Messungen.
  • Skalierbare Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen, einschließlich Hygiene, Tieftemperatur und Hochdruck.
  • Implementierung des breitesten Prozessmessbereichs: –240 °C bis 350 °C (–400 °F bis 662 °F) und bis zu 414 barg (6 000 psig)
  • Breitestes Spektrum an Messgerätezulassungen und -zertifizierungen, einschließlich CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67, SIL2 und SIL3, marinetauglich und Zulassungen für eichgenauen Verkehr.
  • Modelle aus Edelstahl 316L, C-22 Nickellegierung und Super-Duplex-Werkstoffen sind erhältlich.
  • Interagieren Sie mit unserem 3D-Modell, um mehr über unsere ELITE Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen