Emerson-P-PipelineTrainer

PipelineTrainer®

Produktbeschreibung

Präzise Abbildung des realen Betriebs einer Pipeline bis auf die kleinsten Details. Bediener können PipelineTrainer nach der Konfiguration zur Durchführung einer Vielzahl von Simulationen verwenden – von normalen Betriebsbedingungen über Leck- oder Diebstahlerkennungsszenarien, Komprimierungsmodellierung und -optimierung, Dampfblasen-Bedingungen, Netzpuffer, Molchbetrieb bis zu Routine- oder Notabschaltungen und vielem mehr. PipelineTrainer ist der genaueste und realistischste Pipeline-Schulungssimulator der Branche.

Merkmale

  • Stellen Sie eine konsequentere Einhaltung der Betriebsabläufe sicher.
  • Erfüllen Sie sich ändernde gesetzliche Anforderungen für ständige Weiterbildung und/oder Zertifizierung mit Berichten, die nachweisen, dass Schulungen durchgeführt wurden.
  • Schulen Sie neue und erfahrene Pipeline-Bediener in routinemäßigen und unerwarteten Änderungen, um das Betriebsrisiko zu minimieren.
  • Reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit von kostspieligen Fehlern und Unfällen im Zusammenhang mit dem Wissen und der Erfahrung von Bedienern.
  • Stellen Sie vorgeführte Schulungsverfahren und -prozesse für interessierte Beteiligte bereit, einschließlich Angestellte, Leitungspersonal, Aktionäre, Versicherungsgesellschaften und Right-Of-Way(ROW)-Grundstückbesitzer.
  • Eine in der Branche entwickelte Plattform für intern entwickelte Schulungs- und Zertifizierungsprogramme, die von Ihrem Unternehmen verwaltet wird, um Risiken zu reduzieren.