Fisher-P-546

Fisher™ elektropneumatische Messwandler der Serie 546

Produktbeschreibung

Die Fisher Messwandler 546, 546S und 546NS erhalten ein Gleichstrom-Eingangssignal und verwenden einen Torsionsmotor, eine Düsen-Prallplatte und ein Pneumatikrelais, um das Signal in ein proportionales pneumatisches Ausgangssignal umzuwandeln. Der Düsendruck, von dem das Relais angetrieben wird, wird auch an die Rückmeldegefäße des Torsionsmotors geleitet. Hierdurch kann ein Vergleich zwischen Eingangssignal und Düsendruck angestellt werden, und Fehler im Düsendruck werden korrigiert.

Bereichsklasse
Ex-Schutz, keine Funken erzeugend
Zulassungen
CSA, FM
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA Analog
Datenschnittstelle
Kabelgebunden
Diagnose
Nein
Eingangssignal
Elektrisch
Montageausführung
Externe Montage, Stellantriebmontage
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Stellungsregelung
Modulierende Steuerung
Prozesssteuerung
Druck
Versorgungsmedien
Luft
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Die hohe Eigenfrequenz der beweglichen Teile des Torsionsmotors macht den Vibrationseinfluss unerheblich. Entspricht den typischen seismischen Anforderungen für den Betrieb in Nuklearanlagen.
  • Die Einstellmöglichkeiten per Schraubendreher für Messspanne und Nullpunkt sind günstig angeordnet und mit Pfeilen markiert, welche die Drehrichtung zum Erhöhen der Einstellwerte angeben.
  • Für den rückwärts wirkenden Betrieb sind keine zusätzlichen Teile erforderlich.
  • Ein integriertes pneumatisches Relais ist außen montiert und kann entfernt werden, ohne dass elektrische oder Druckanschlüsse verändert werden müssen und die Explosionssicherheit beeinträchtigt wird.

Dokumentation und Zeichnungen