Micro Motion Coriolis-Messsystem der H-Serie in Hygieneausführung bestehend aus Sensor H025F und Auswerteelektronik 2400S
Micro Motion Coriolis-Messsystem der H-Serie in Hygieneausführung bestehend aus Sensor H025F und Auswerteelektronik 2400S
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Zulassungen, Kalibrierungen und Zertifizierungen des Messsystems
•CSA •IECEx •ATEX
Micro Motion 2400S kompakt, integral montierter Messumformer
Ausgangsvariablen
Masse und Volumendurchfluss Netto-Produktinhalt/Durchfluss Temperatur Dichte Konzentration
Digitalanzeige
Standard Bedieninterface mit 2-zeiliger Digitalanzeige Zwei Clips für HART/Bell 202 Anschlüsse (Abnehmen des Auswerteelektronik-Gehäusedeckels ist erforderlich) Zwei Membran-Drucktasten für den lokalen Betrieb (Abnehmen des Auswerteelektronik-Gehäusedeckels ist erforderlich) Optionen für Glas- oder Kunststofflinse
Energieversorgung
Eigenständige Umschaltung von AC/DC-Eingang, automatische Erkennung der Versorgungsspannung 85–265 VAC, 50/60 Hz, 4 Watt typisch, 7 Watt max. 18–100 VDC, 4 Watt typisch, 7 Watt max. Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß EN 61010-1 (IEC 61010-1) und Installation (Überspannung) Kategorie II, Verschmutzungsgrad 2
Eingangs-/Ausgangssignale (Analogausgang)
Kanal A: Ein aktiver 4–20 mA-Ausgang Nicht eigensicherer Kanal B (konfigurierbar), eine der folgenden Konfigurationen: Ein aktiver oder passiver Frequenzausgang Ein aktiver oder passiver Binärausgang Ein aktiver oder passiver Binäreingang
Ein-/Ausgangssignale (Option mit PROFIBUS-DP)
Digitales 2-Wege PROFIBUS-DP Signal
Ein-/Ausgangssignale (Option mit DeviceNet)
Digitales 2-Wege DeviceNet Signal (Jetzt veraltet)
HART
Bell 202 Signal ist auf dem primären mA-Ausgang überlagert HART Kommunikation ist mit den Auswerteelektronik-Ausführungen PROFIBUS-DP und DeviceNet nicht lieferbar
Micro Motion H025F Coriolis-Messsystem in Hygieneausführung, DN6 (1/4 in.), Edelstahl 316L, Oberflächengüte 15 Ra
Die hervorragende Sensibilität in kompakter Ausführung minimiert Schwankungen in der Prozesssteuerung.
Sichert Produktkonsistenz und -qualität mittels überlegener Dichtemessung
Selbstentleerende Ausführung und überragende Temperaturstabilität ermöglichen schnelle Produktwechsel.
Auswahl an Optionen, einschließlich hochglanzpolierter Edelstahl 316L mit einer Oberflächengüte von bis zu 15 RA.
Stellen Sie die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess mithilfe der Smart Meter Verification sicher.
Überragende Zweiphasen-Durchflussfähigkeit für Anwendungen mit Batching, Beladen und eingeschlossener Luft in einem kompakten, hygienischen Auswerteelektronikgehäuse aus Edelstahl.
Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
Für den Einsatz in SIP-, CIP- und sanitären Umgebungen, wo eine Übereinstimmung gemäß 3-A und EHEDG erforderlich ist.
Micro Motion 2400S kompakt, integral montierter Messumformer
Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen.
Erhalten Sie Gewissheit über die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification.
Beste Zweiphasen-Durchflussmessungen für Batch- und Beladungsvorgänge sowie Anwendungen mit Gaseinschlüssen.
Optische Tasten am Bedieninterface machen das Entfernen des Gehäusedeckels der Auswerteelektronik überflüssig.
Ex-Zulassung für Class 1, Div. 2 (Zone 2 ) (Sensor und Auswerteelektronik)
Dokumentation und Zeichnungen
Micro Motion H025F Coriolis-Messsystem in Hygieneausführung, DN6 (1/4 in.), Edelstahl 316L, Oberflächengüte 15 Ra
Micro Motion 2400S kompakt, integral montierter Messumformer