Emerson verfügt über das umfassendste Portfolio an hochleistungsfähigen Komponenten, die für Wasserstoffanwendungen geeignet sind. Unsere Experten stehen Ihnen auf der Suche nach geeigneten Produkten oder integrierten Lösungen zur Seite.
Die Versorgungseinheiten werden als Druckreduzierstation auftragsbezogen nach Kunden- und lokalen Industriespezifikationen gefertigt.
Individuelle Stationen und Versorgungseinheiten
Emerson vereint Technologie und hohe Ingenieurskunst in vielfältigen Herstellungs- und Verarbeitungslösungen für alle Erdgas- und Wasserstoffanwendungen.
Druckregler und OPP
Druckregelprodukte für Druckluft, Erdgas, Dampf, Kraftstoff, Propan, Spezialgase, Wasser und andere Prozessmedien.
Fisher Industriearmaturen
Breite Palette von Anwendungen in der Prozessindustrie für hohe Leistung und verbesserte Zuverlässigkeit.
Lieferbar für große bis kleine Anwendungen, Heiß- und Kaltanwendungen, allgemeine bis schwierige Anwendungen mit optionalen Ventilpackungen gemäß ISO15848-Norm für Emissionen von flüchtigen Gasen
MicroMotion Coriolis Messsystem
Unsere Coriolis-Messsysteme bieten unübertroffene Zuverlässigkeit für Ihre Anforderungen an Massenfluss-, Volumenfluss- und Dichtemessungen.
Odoriermittel-Einspritzung
Ein computergestütztes Odoriermittel-Einspritzsystem, das proportional zur Gasflussrate für eine äußerst präzise Dosierung von Odorierflüssigkeit sorgt.
Das Mischen von Wasserstoff mit Erdgas ist nicht neu. Automatisierungstechnologien haben dafür gesorgt, dass die Betreiber die Sicherheit des Pipeline-Netzes sowie die Sicherheit des Personals durch die Erkennung von Leckagen und die Minderung fortgeschrittener Risiken durch Früherkennung aufrechterhalten können.
Druckregler und OPP
Druckregelprodukte für Druckluft, Erdgas, Dampf, Kraftstoff, Propan, Spezialgase, Wasser und andere Prozessmedien.
Odoriermittel-Einspritzung
Ein computergestütztes Odoriermittel-Einspritzsystem, das proportional zur Gasflussrate für eine äußerst präzise Dosierung von Odorierflüssigkeit sorgt.
Rosemount Gas-/Flammenerkennung
Rosemount Flammen- und Gasdetektoren von Emerson schützen Personal und Anlagen.
Anderson Greenwood 200
Pilotgesteuerte Entlastungsventile, die höchste Zuverlässigkeit und fortschrittliche Technologie zur Bereitstellung von Überdruckschutz bieten.
Rosemount X-Well
Produkte für die Temperaturmessung von Emerson bieten innovative Lösungen für anspruchsvollste Anwendungen.
Geringere Wartungskosten durch präzise und effiziente Identifizierung von Pipeline-Problemen durch verbessertes Datenmanagement.
Edge RX3i Controller (Datenintegration und Systemstandardisierung optional mit DeltaV)
Skalierbare, offene und interoperable deterministische Regler mit hoher Geschwindigkeit für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen.
Rohrleitungsmanager
Die branchenführende Lösung für die Echtzeit-Überwachung von Flüssigkeits- und Gas-Pipelines.
Automatisierungstechnologien können ein detailliertes Bild des aktuellen Betriebs, der Produktverfolgung und der Flüssigkeitszusammensetzung liefern, wodurch Risiken reduziert und die Kapazität optimiert werden können.
Durchfluss-Computer der Serien FB1000 und FB2000
Verbessern die Leistungsmerkmale Ihrer Messanwendungen, reduzieren Messunsicherheiten und erfüllen Messanforderungen.
FloBoss 107 Durchfluss-Computer
Die ideale Messlösung für viele Erdgas-Anwendungen, die Geräte in einer abgelegenen Umgebung überwachen, messen und steuern.
Tartarini NG PRMS Station Controller Typ RAF
Der RAF-Controller ist ein Automatisierungssystem für Erdgasstationen, das eine automatisierte Steuerung für jede Art von Gasstation ermöglicht, ohne dass ein Bediener vor Ort eingreifen muss.
FloBoss™ S600+ Durchfluss-Computer
Ein Durchfluss-Computer für Schalttafelmontage, der ideal für Verrechnungsmessungen, eichamtlichen Transfer, Batch-Beladung und die Prüfung von Messsystemen geeignet ist.
Zedi SCADA Lösungen
Fernüberwachung und -steuerung von Öl- und Gasproduktionsanlagen von jedem Ort und zu jeder Zeit.
PipelineManager®
Die branchenführende Lösung für die Echtzeit-Überwachung von Flüssigkeits- und Gas-Pipelines.
Fernbetrieb mit DeltaV
Sicherer Zugriff auf das DeltaV™-Prozessleitsystem aus der Ferne, um Betriebs- und Engineering-Funktionen nach den bewährten Verfahren und praxiserprobten Technologien von Emerson auszuführen.
FB3000 Remote Terminal Unit (RTU)
Nutzen Sie Ihre vorhandenen Sensoren und Kommunikationsinfrastrukturen und integrieren Sie gleichzeitig Echtzeit-Informationen in Ihren Betrieb.
Erwarten Sie innovative, ausgiebig getestete, präzise und zuverlässige Lösungen und Expertise, die für die anspruchsvollsten Wasserstoffanwendungen entwickelt wurden.
Emerson verfügt über das umfassendste Portfolio an hochleistungsfähigen Komponenten, die für Wasserstoffanwendungen geeignet sind. Unsere Experten stehen Ihnen auf der Suche nach geeigneten Produkten oder integrierten Lösungen zur Seite.
Emersons globales Netzwerk von Experten verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Messung, Druckregelung und Sicherheit und kann Kunden mit Technologien unterstützen, die Echtzeiteinblicke und Betriebssicherheit liefern.
Emerson verfügt über ein Netzwerk von Support-Spezialisten für das Produktlebenszyklus-Management sowie über Berater, die dazu beitragen können, die Leistung von Produkten zu optimieren und dem Personal maßgeschneiderte Schulungen anzubieten.
Häufig gestellte Fragen zur Wasserstoffbeimischung
Wasserstoff wird am häufigsten mit Erdgas wie z. B. Biomethan vermischt. Die H2-Menge im Mischgas kann je nach Anwendung und Eigenschaften der bestehenden Gasinfrastruktur zwischen weniger als 1 % und 30 % liegen. Aufgrund seiner weitaus höheren Verbrennungseffizienz kann Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird, in Erdgas-Pipelines eingespeist werden, und die resultierenden Mischungen können verwendet werden, um Wärme und Strom mit geringeren Emissionen zu erzeugen, als wenn nur Erdgas verwendet wird.
Nachdem Erdgas aus der Erde gewonnen und zur Verwendung als Brennstoff veredelt wurde, gelangt es in der Regel in ein Netzwerk großer Übertragungspipelines, die es zu Städten und Industrieanlagen in einem bestimmten geografischen Gebiet transportieren. Wasserstoff kann dann durch Einspritzsysteme an praktisch jedem Punkt entlang des Übertragungsnetzwerks oder nachgelagert entlang kleinerer Verteilungsleitungen einzelner Städte, die gewerbliche und private Endverbraucher versorgen, in Erdgasleitungen eingespeist werden.
Die Grenze, wie viel Wasserstoff Erdgas beigemischt werden kann, hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Designs und der Materialien, die für die Konstruktion der Rohrleitung verwendet werden, des Zustands und Betriebs von Kompressoren und anderen kritischen Geräten sowie des Designs von Anwendungen wie Turbinen und Kunststoffherstellungsverfahren, die Erdgas verbrennen. Dies liegt vor allem daran, wie hochgradig korrosiv reiner Wasserstoff ist, wodurch Metall spröde wird, und daran, dass er in der Regel unter sehr hohem Druck gehandhabt wird, was das Risiko von Leckagen und Sicherheitsvorfällen erhöht.
Die Aufrechterhaltung der Reinheit von H2 und die genaue Messung des Gasflusses entlang des gesamten Pipelinenetzwerks sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung, um die Rentabilität und Kontinuität des Betriebs sicherzustellen. Da der in Mischgas enthaltene Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen stammen muss, um die Auswirkungen der fossilen Brennstoffkomponenten auf die Umwelt auszugleichen, sind zudem weitere Investitionen, Forschung und Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette erforderlich, um die Elektrolyse und andere Technologien für grünen Wasserstoff weiterzuentwickeln und zu skalieren. Einige Regierungen haben damit begonnen, Anreize für den privaten Drift-CTA – 323561- Levelsector zu diesem Zweck anzubieten.
Fortschrittliche Automatisierungstechnologien verbessern das Bewusstsein und die Kontrolle des Bedienpersonals im Mischprozess. Nicht invasive Korrosionsüberwachungssysteme können beispielsweise einfach auf die einzigartigen spezifischen chemischen und logistischen Anforderungen von Mischgas-Rohrleitungen zugeschnitten werden, um die Wartung zu optimieren und sicherzustellen, dass potentielle Probleme durch Medienaustritt aufgrund von Versprödung oder Gummikorrosion erkannt und behoben werden, bevor Leckagen oder Ausfälle auftreten.
Die Automatisierung macht die Fernsteuerung und -überwachung von Geräten und Ausrüstung über große Pipeline-Entfernungen kostengünstiger. Durchflussmessgeräte und Edge-Controller in Kombination mit äußerst langlebigen Ventilen aus antikorrosiven Werkstoffen gewährleisten eine genaue Wasserstoffeinspritzung, während In-Line-Gas-Chromatographen BTU- und chemische Zusammensetzungsanalysen in Echtzeit bereitstellen, wodurch die Komprimierung und Verbrennungsregelung einfacher optimiert und die richtige Mischung aus H2 und Erdgas beibehalten werden kann.
Angesichts der weltweit wachsenden Wasserstoffnachfrage ergeben sich in der Lieferkette einige Herausforderungen beim Transport des Wasserstoffs von der Produktion zu den Verbrauchern.
Eine Möglichkeit besteht darin, einen prozentualen Wasserstoffanteil in die bestehende Pipeline-Infrastruktur beizumischen.
Rossella Mimmi und Attilio Lepore befassen sich mit den Herausforderungen bei der Beimischung von Wasserstoff in bestehende Rohrleitungen - wie z. B. Leckagen und Versprödung.
Laden Sie sich Ihr E-Book "Schnellere Umstellung auf Wasserstoff als Kraftstoff" herunter, das die Lösungen zu den wichtigsten Herausforderungen der OEM in Wasserstoffprozessen beschreibt. In diesem E-Book erfahren Sie mehr über:
Füllen Sie das Formular aus, um Ihr kostenloses Exemplar unseres E-Books "Schnellere Umstellung auf Wasserstoff als Kraftstoff" noch heute zu erhalten.