GSK Hamiltons Erfahrungen mit Digital Twins

GSK

Levi Merkel von GlaxoSmithKline sprach über die zahlreichen Vorteile eines Simulators für Bedienerschulungen. Nicht alle davon erschließen sich dem Betrachter auf den ersten Blick. Die Produktionseinheit zeichnet sich durch die Verwendung eines Simulators für Bedienerschulungen auf Basis der Mimic-Software von Emerson aus. Bei den Abnahmeprüfungen vor Ort und bei der Inbetriebnahme konnten bis zu 270 Stunden eingespart werden. Statt schätzungsweise 400 Stunden in der Produktionseinheit werden nun nur noch etwa 130 Stunden am Simulator benötigt.

Aktuelle Informationen

Als vollständige Fertiglösung optimiert der neue Emerson Spülring den Bestell- und...

Der TESCOM AGI Spülring ist modular aufgebaut und somit für Spül- und Entlüftungsanwendungen in Destillationstürmen, Hydrotreatern und mehr geeignet

Der neue Wireless-Messumformer von Emerson bietet beispiellose Flexibilität bei der Steuerung und...

Der Rosemount 802 Wireless-Messumformer mit multi-binärem Ein-/Ausgang ermöglicht die Fernüberwachung von Geräten und trägt so dazu bei, Kosten...

Emerson veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2023

Das globale Technologie- und Software-Unternehmen Emerson (NYSE: EMR) hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2023 veröffentlicht, in dem die...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.