Update des Leitsystems von Emerson trägt durch verbesserte Flexibilität und Konnektivität zur Optimierung des Betriebs bei

DeltaV Messwarte

Das DeltaV™ Feature Pack 1 Version 15 bietet neue Technologie und Verbesserungen, die höhere Flexibilität und Leistung ermöglichen, um zu effizienteren, nachhaltigeren Betriebsabläufen beizutragen.Hochauflösendes Bild

Update des DeltaV Prozessleitsystems bietet neue Funktionen des PK-Controllers für "Advanced Physical Layer" und verbrauchsbasierte Implementierungen

AUSTIN, Texas (5. Oktober 2023) – Emerson, ein weltweit führendes Unternehmen für Software und Technologie, baut mit der Einführung des DeltaV (Version 15) Feature Pack 1 auf den innovativen Technologien und Lösungen des DeltaV™ Prozessleitsystems auf. Dieses Feature Pack bietet neue Technologie und verbessert die Fähigkeiten bestehender Funktionen, die nicht nur die Situationserkennung und die Leistungsmerkmale des Leitsystems verbessern, sondern auch zu einem effizienteren, nachhaltigeren Betrieb beitragen. 

Durch die Auswirkungen der Marktdynamik auf die Produktnachfrage und -kosten unterliegen die Faktoren, die die Betriebsabläufe in den Hybrid- und Prozessindustrien bestimmen, ständigen Veränderungen. Ein modernes, flexibles Leitsystem ist entscheidend, um Fertigungsstandorte und Bedienpersonal durch Anwendungen für nahtlose Datenkonnektivität und Support intuitiver Entscheidungen bei der Anpassung und Steigerung der Produktivität zu unterstützen. Die neueste Version des DeltaV Leitsystems setzt den regelmäßigen Rhythmus zwischen bedeutenden DeltaV Releases fort, um Anwendern die schnellere Realisierung der Projekteinsparungen und Betriebseffizienzen zu ermöglichen, die neue Funktionen für die Software ihres Leitsystems mit sich bringen.

„In einer von Marktvolatilität, verstärkter Konzentration auf Nachhaltigkeit und Personalmangel geprägten Zeit suchen Unternehmen nach Automatisierungsprojekten, die sie bei der Erhöhung ihrer Flexibilität und der Erhaltung ihrer Agilität unterstützen, um dadurch die schnellere Schaffung von messbarem Mehrwert zu erleichtern“, sagte Claudio Fayad, Vice President für Technologie des Geschäftsbereichs Process Systems and Solutions von Emerson. „Erweiterte Konnektivitäts- und Abonnementoptionen bieten Unternehmen die Flexibilität, die sie benötigen, um Projekte mit ganz konkreten Ergebnissen zu konzipieren, den daraus resultierenden Erfolg schnell zu messen und dann ggf. benötigte Änderungen vorzunehmen, um eine schnelle Kapitalrendite im Einklang mit den Erwartungen zu erzielen.“ 

Die Produktreihe der DeltaV PK Controller schließt nun native Integration von PROFINET ein, wodurch das breite Spektrum der Anwendungen und Systemgrößen für den Einsatz des PK-Controllers weiter verbessert wird. Mit der PROFINET-Fähigkeiten kann der PK-Controller nun Geräte mit Advanced Physical Layer (APL) integrieren, wodurch die Einführung von Hochgeschwindigkeitsgeräten in Prozessumgebungen beschleunigt wird. Darüber hinaus bietet der DeltaV PK Flex Controller, der neueste Zugang zu dieser Produktreihe, flexible, softwaredefinierte Steuerkapazitäten, die gemäß sich ändernder technischer oder operativer Anforderungen skaliert und angepasst werden können. Der als Abonnement bereitgestellte DeltaV PK Flex Controller reduziert die Anschaffungskosten, eliminiert die Komplexität der mit der technischen Entwicklung von Steuerungen verbundenen Aufgaben und ermöglicht Kunden die einfache Anpassung der Steuerkapazität über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage hinweg.

Die umfassende Reihe der Softwareanwendungen, die das Herzstück des DeltaV Systems bilden, wurden in diesem Feature Pack ebenfalls verbessert. Robuste Analytik und intuitive Bedienerumgebungen bieten nun noch bessere Einblicke in die Betriebsabläufe. Die neueste Version der DeltaV Advanced Control-Anwendungen – Neural, Predict und Predict Pro – sind nun als Lizenz mit 1, 3 oder 5 Jahren Laufzeit erhältlich. Dies erhöht die Flexibilität und reduziert die Anschaffungskosten, um eine schnellere Kapitalrendite zu unterstützen.

Darüber hinaus sorgt die verbesserte Integration von Web-Anwendungen für die weitere Etablierung von DeltaV Live als Herzstück eines robusten Ökosystems für die Betriebsintelligenz. Durch sichere Integration von Daten, Video-Streams, Unternehmensanalytik und andere Anwendungen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung stellt DeltaV Live eine zentrale, einheitliche Ansicht der Betriebsabläufe bereit. Diese neue Möglichkeit ergänzt die leistungsfähigen Tools, die bereits in DeltaV Live verfügbar sind, um die Situationserkennung zu verbessern und die Bedienererfahrung zu optimieren.

Hier erfahren Sie mehr. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des DeltaV DCS (Version 15) Feature Pack 1.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte (engl.)

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community (engl.)
• Kontaktieren Sie Emerson über Twitter Facebook LinkedIn YouTube (engl.)

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson Hybrid-, Prozess- und Einzelhersteller bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com/de-de.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.