Neue Valve Health App nutzt anwendungsspezifische Datenanalyse zur Bereitstellung anlagenumfassender Ventilzustandsindikatoren, um die Sicherheit, Wartung und Performance zu verbessern
MARSHALLTOWN, Iowa, USA (25. Oktober 2023) – Emerson hat die Einführung der Plantweb Insight™ Valve Health Anwendung bekannt gegeben. Dieses leistungsstarke Softwaretool kombiniert Kompetenzen in Fisher Stellventilen mit fortschrittlichen Analysealgorithmen. Die neue App ermöglicht Anwendern die visuelle Darstellung eines gesamten Ventilnetzwerks bei gleichzeitiger Priorisierung der zu treffenden Maßnahmen basierend auf dem Zustandsindex jedes Ventils. Dies unterstützt das Anlagenpersonal bei der Optimierung der Maßnahmen für die Ventilinstandhaltung. Das Ergebnis sind schnellere und fundiertere Wartungsentscheidungen, die zu weniger Ausfallzeiten führen.
Die meisten Prozessanlagen und -einrichtungen verfügen über hunderte Stellventile, die in verschiedenen Anwendungen installiert sind und betrieben werden. Diese Ventile enthalten zahlreiche Teile, die gut aufeinander abgestimmt sein müssen, um den Durchfluss von Prozessmedien regeln zu können. Einige dieser Teile sind dabei permanent direkt mit dem Medium in Kontakt. Diese Betriebsbedingungen führen zu Verschleiß, der die Zustandsüberwachung jedes einzelnen Ventils durch das Wartungspersonal erforderlich macht. Hierzu ist die Überprüfung jedes einzelnen Ventils entweder vor Ort oder aus der Ferne notwendig – ein zeitaufwändiger Vorgang, der ein hohes Maß an Fachwissen erfordert, um den Ventilzustand ermitteln und die zu treffenden Maßnahmen bestimmen zu können.
Die Plantweb Insight Valve Health Anwendung beschleunigt und vereinfacht diese Überwachungsaufgabe für Stellventile mittels einer bedienerfreundlichen Benutzeroberfläche mit leicht verständlichen und intuitiven Grafiken. Die App schließt den Emerson Valve Health Index ein, der von einem proprietären Algorithmus erstellt wird und dem Anlagenpersonal den Zustand jedes einzelnen Ventils anzeigt. Der Valve Health Index ermöglicht Anwendern die Eingabe von Informationen über ihre Anlagenprozesse. Dazu gehören die Kritikalität des Ventils sowie die finanziellen Auswirkungen eines Ventilausfalls, wodurch der Index noch aufschlussreicher wird.
Die App versetzt Anwender in die Lage, erforderliche Reparatur- und Wartungsmaßnahmen mithilfe fünf verschiedener Indikatoren zu priorisieren – Status der Reparaturdringlichkeit, Ventilzustandsindex, finanzielle Auswirkungen, Kritikalität und Alarmstatus gemäß NE107 — und dadurch bestimmte Anforderungen erfüllen. Zudem bietet die App Erläuterungen, Empfehlungen und Vorschläge für den Zeitpunkt der Durchführung von Maßnahmen. Der letzte Indikator ist vollkommen neu auf dem Markt und eines der exklusiven Merkmale der App.
„Anlagen und Einrichtungen, die sich alle Funktionen der Plantweb Insight Valve Health Anwendung zunutze machen, können von reduzierter Analysezeit, schnellerer Störungsanalyse und -beseitigung sowie verbesserter Priorisierung von Wartungsmaßnahmen profitieren“, sagte Jaime Alvarado Millan, Software-Produktmanager für Durchflussregelung des Emerson Geschäftsbereichs Steuer- und Regeltechnik. „Das Ergebnis sind kürzere Reparatur- und Wartungszeiten, höhere Verfügbarkeit und weniger ungeplante Abschaltungen. Diese und andere Vorteile erhöhen die Produktivität, senken die Kosten und verbessern die Rentabilität.“
Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com/ValveHealthApp.
Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte (engl.)
Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community (engl.)
• Kontaktieren Sie Emerson über Twitter Facebook LinkedIn YouTube (engl.)
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson Hybrid-, Prozess- und Einzelhersteller bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com/de-de.