Emersons neue Ovation 4.0 bietet eine softwaredefinierte, KI-fähige Automatisierungsplattform für die Energie- und Wasserwirtschaft

Ovation 4.0 Automatisierungsplattform für die Energie- und Wasserwirtschaft

Die neueste Version 4.0 der Ovation™ Automatisierungsplattform von Emerson bietet Kunden aus der Energie- und Wasserwirtschaft Zugang zu einem umfassenden, vereinheitlichten und softwaredefinierten Technologie-Ökosystem, das alle Daten sofort zugänglich, verständlich und für Analysen, Innovationen und Leistungsverbesserungen nutzbar macht. Hochauflösendes Bild

Neue Automatisierungsarchitektur beschleunigt die Anlagenmodernisierung mit einem flexibleren und benutzerorientierten Ansatz

PITTSBURGH (23. Juli 2024) – Das weltweit führende Automatisierungs- und Technologie-Unternehmen Emerson (NYSE: EMR) aktualisiert seine branchenführende Ovation™ Automatisierungsplattform mit einer softwaredefinierten Architektur, die Versorgungsunternehmen in die Lage versetzt, neue Technologien und künstliche Intelligenz (KI) besser zu nutzen. Mit dieser Verbesserung können diese Branchen ein neues Niveau betrieblicher Exzellenz erreichen und die steigende Nachfrage nach zuverlässiger, erschwinglicher und nachhaltiger Energie- und Wasserversorgung befriedigen.

Die heutigen Fortschritte bei der Energiewende, den globalen Nachhaltigkeitszielen und der „Elektrifizierung von allem und jedem“ verändern die Energie- und Wasserwirtschaft. Diese komplexen Herausforderungen erfordern moderne, anpassungsfähige Technologien, die zur Verbesserung der Leistung und Verfügbarkeit bisher getrennte Daten miteinander verbinden und eine ganzheitliche Sicht auf den Betrieb ermöglichen.

Emersons Automatisierungsplattform Ovation 4.0 baut auf der Unternehmensvision Boundless Automation™ auf, um unternehmensweit wertvolle Daten zu Zuverlässigkeit, Sicherheit, Produktion und Nachhaltigkeit zu integrieren und bereitzustellen und so den Betrieb zu optimieren. Zu den Verbesserungen der softwaredefinierten Plattform gehören erweiterte Automatisierungs-, Simulations- und KI-Funktionen.

„Unsere Plattform der nächsten Generation wird dazu beitragen, Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft zu modernisieren und vorausschauende Strategien zu entwickeln, die den Versorgungsunternehmen helfen, den sich entwickelnden Druck in den Branchen zu bewältigen“, sagte Bob Yeager, Präsident des Geschäftsbereichs Energie- und Wasserversorgung bei Emerson. „Ovation 4.0 bietet eine einzige Automatisierungsplattform mit Echtzeitdaten, die es Kunden ermöglicht, mit den sich schnell verändernden Märkten Schritt zu halten, und die ihnen die Erkenntnisse für eine intelligentere, bessere und schnellere Arbeit liefert.“

Betreiber von Energie- und Wasserversorgungsunternehmen mit einem komplexen Portfolio an verteilten Energieressourcen (DERs), einschließlich Kombikraftwerken, Windparks, Wasserkraftwerken, Solaranlagen, Batteriespeichern, Microgrids und Ladestationen für Elektrofahrzeuge, können sich auf das Grid-Edge-Ökosystem von Ovation 4.0 verlassen, um bidirektionalen Input in Echtzeit zu verwalten und verteilte Daten über ihr gesamtes Netzwerk zu liefern. Grid-Edge-Controller bieten durch schnelle, lokalisierte Rechenumgebungen über DERs hinweg einen detaillierteren Blick auf das Netz und stellen den Betreibern umfangreiche Daten zur Verbesserung von Last- und Nachfrage-Management zur Verfügung.

Emersons neueste softwaredefinierte Plattform Ovation ist Teil eines robusten Lösungsportfolios, das darauf ausgelegt ist, Versorgungsunternehmen zukunftssicher zu machen. Dazu gehört eine umfassende Palette an fortschrittlichen Technologien für Mustererkennung und maschinelles Lernen zur Überwachung, Steuerung und Optimierung von Anlagen. Diese Technologien können in lokalen oder entfernt gelegenen Betriebsleitwarten eingesetzt werden, um Wissen zu zentralisieren, Wartungsanforderungen vorherzusagen und die Betriebsabläufe zu optimieren. Die neue Mensch-Maschine-Schnittstelle Ovation View und die Integration von Ovation Green, des Systems zur Überwachung, Steuerung und Datenerfassung (SCADA), bieten einen klaren Überblick über den Betrieb sowie fortschrittliche Analyse- und Prognosetools. Die Ovation 4.0 Integration in Verbindung mit diesen neuen Funktionen verbessert das ganzheitliche Bewusstsein in den Bereichen traditionelle und erneuerbare Energieerzeugung und Energiespeicherung, senkt die Kosten und erhöht gleichzeitig die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit der Anlagen.

Die Plattform Ovation 4.0 bietet auch generative KI-Modelle, die auf der Grundlage sicherer, wissensbasierter Ovation-Daten trainiert wurden und präskriptive Anleitungen für Betriebs- und Wartungspraktiken liefern. Die digitale Zwillingstechnologie von Ovation mit KI-Modellen bietet eine unbegrenzte analytische Rechenleistung, die datengesteuerte Entscheidungen, eine unternehmensweite Zusammenarbeit und einen bedarfsgerechten Support ermöglicht.

Alle Ovation 4.0 Technologien werden nahtlos durch das digitale Kundenerlebnis Guardian™ unterstützt, einer zentralen Anlaufstelle für Echtzeit-Überwachung, tiefgreifende Analysen und umsetzbare Erkenntnisse.

„Mit unserem umfangreichen Portfolio, das unter der Automatisierungsplattform Ovation 4.0 vereint ist, haben Energie- und Wasserversorgungsunternehmen nun Zugang zu einem umfassenden Technologie-Ökosystem, unübertroffenen Branchenkenntnissen, kohärentem Kundensupport und jahrzehntelanger technischer Innovation und Effizienz“, sagte Yeager. „Diese Erweiterung wird uns helfen, unsere Position als führender Partner zu stärken und unsere Kunden bei der Modernisierung mit einer softwaredefinierten Architektur zu unterstützen, die die fortschrittlichsten Steuerungssysteme bietet, ohne die bestehende Infrastruktur komplett zu überholen.“

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Folgen Sie der Emerson Ovation Automation Platform auf LinkedIn
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.