Neue LED-Leuchten ermöglichen einfache und effiziente Beleuchtung der Ex-Bereiche von Onshore-Bohranlagen

​Appleton Rigmaster LED-Langfeldleuchte

Die Appleton Rigmaster LED-Langfeldleuchte vereinfacht die Installation und Aufrechterhaltung einer hellen, energieeffizienten Beleuchtung in explosionsgefährdeten Bereichen von Bohranlagen. High resolution image


Appleton™ Rigmaster Ex-LED-Langfeldleuchten von Emerson sind die leichtesten und am einfachsten zu installierenden Leuchten der Branche

ROSEMONT, ILLINOIS, USA (9. Mai 2019) -- Emerson stellte heute eine neue Lösung für die Erdöl- und Erdgasindustrie vor, die die einfache und sichere Beleuchtung von Bohranlagen an Land ermöglicht. Die Appleton™ -Langfeldleuchte vereinfacht die Installation und Aufrechterhaltung einer hellen, energieeffizienten Beleuchtung in explosionsgefährdeten Bereichen von Bohranlagen. 

„Das Wartungspersonal von Bohranlagen benötigt Langfeldleuchten, die robust und langlebig, jedoch kompakt und einfach zu installieren sind. Dies kann für die Ingenieure, die für die Entwicklung der elektrischen Systeme von Bohranlagen verantwortlich sind, eine schwierige Herausforderung darstellen“, sagte Mustafa Bengali, Produktleiter für Beleuchtungseinrichtungen bei Emerson Automation Solutions. „Die Appleton Rigmaster bewältigt diese Herausforderungen durch Integration von LED-Technologie in einer leichten, flachen Bauform. Die Leuchte ist langlebig, widersteht rauen Umgebungsbedingungen sowie schädigenden Vibrationen und ermöglicht eine schnellere, sicherere Installation in der Bohranlage.“

Minimales Gewicht ist eine der wichtigsten Prioritäten für das Personal auf Bohranlagen, das zur Installation oder zum Austausch von Leuchten einen Bohrturm besteigen muss, der bis zu hundert Meter hoch ist. Die Appleton Rigmaster LED-Leuchte wiegt nur 4,5 kg – ein deutlich geringeres Gewicht als ähnliche Leuchten, die bis zu 13,5 kg schwer sein können. Trotz der kompakten Bauweise bietet die Leuchte 8000 Lumen Lichtleistung mit gleichmäßiger Ausleuchtung, um die Sicherheit der Arbeitsumgebung zu erhöhen. Bei Installation unter einer Abdeckung oder in einem Analysatorhaus ist die optionale diffuse Linse der Rigmaster LED-Leuchte eine ideale Lösung für eine bequeme, blendfreie Beleuchtung. Darüber hinaus sorgt die weite Lichtverteilung der Rigmaster LED-Leuchte dafür, dass in Bereichen der Bohranlage wie der Bohrschlammgrube, den Schüttelsieben, dem Bohrkeller und den Bohrtürmen weniger Leuchten erforderlich sind. LED-Treiber mit hoher Effizienz verbrauchen weniger als die Hälfte der Energie von standardmäßigen T8-Leuchtstofflampen. Somit können die Betriebskosten weiter gesenkt und die Belastung der Dieselgeneratoren, die gewöhnlich bei der Energieversorgung von Bohranlagen zum Einsatz kommen, minimiert werden.

Neben einem geringen Gewicht bietet die Appleton Rigmaster LED-Leuchte basierend auf einer Vielzahl von Montageoptionen, die sowohl für Nachrüstungen als auch neu errichtete Bohranlagen gut geeignet sind, außerdem eine hohe Installationsflexibilität in Ex-Bereichen. Ein einfach zugänglicher, mit Scharnieren versehener Anschlussraum mit unverlierbaren Befestigungselementen sorgt für eine problemlose und sichere Installation. Ein weiter Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 65 °C sowie ein Verkabelungsanschluss mit NPT-Gewinde (National Pipe Thread Tapered) an jedem Ende machen diese Leuchte zu einer anwenderfreundlichen Lösung. Abgerundet wird dieses Paket durch eine LED-Lebensdauer von mehr als 60.000 Stunden, die viele Jahre wartungsfreien Betrieb ermöglicht. Im Gegensatz dazu können Leuchtstofflampen bereits nach sechs Monaten oder sogar noch eher ausfallen und erfordern ständige Wartung. 

Angesichts der Sicherheitsbedenken aufgrund des Betriebs rund um die Uhr und von Bohrarbeiten mit starken Vibrationen ist die sekundäre Befestigung von Leuchten auf Bohranlagen unerlässlich, um zu verhindern, dass Leuchten von einem hohen Mast herabfallen. Um zur erhöhten Sicherheit der Arbeitsumgebung beizutragen, verfügt die Appleton Rigmaster LED-Leuchte über ein Sicherungskabel, das durch den Beleuchtungskörper und um die Montagekonstruktion verläuft und so die Sicherung der Leuchte unterstützt. Zudem bietet die Appleton Rigmaster LED-Leuchte fünf eingegossene Öffnungen, die als Sicherungskabel-Befestigungspunkte dienen, während manche Hersteller anschraubbare Ösenschrauben verwenden. Die Bügelhalterung ist so ausgeführt, dass sie auch bei starken Vibrationen ordnungsgemäß positioniert bleibt und die strukturelle Integrität beibehält. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter: Unverlierbare Hardware verhindert, dass sich eine Schraube lockern und herausfallen kann.

Die für hohe Korrosionsbeständigkeit konstruierte Appleton Rigmaster LED-Leuchte verfügt über ein abgedichtetes Gehäuse aus kupferfreiem Aluminium sowie eine wärmeschockbeständige und stoßfeste Linse aus Polycarbonat. Die Leuchte ist für Ex-Bereiche gemäß Class I, Division 2 sowie für National Electrical Manufacturers Association (NEMA) Typ 3R, 4 und 4X Seewasser und Nassbereiche zertifiziert. Die Leuchte erfüllt die Anforderungen der Schutzart IP66 in Bezug auf „Staubdichtigkeit“ und ist gegen Reinigungsanwendungen mit einem Hochdruck-Wasserstrahl geschützt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.MasteringLED.com oder www.emerson.com/appleton

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte (engl.)

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community (engl.)
• Kontaktieren Sie Emerson über Twitter Facebook LinkedIn YouTube (engl.)

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson Hybrid-, Prozess- und Einzelhersteller bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com/de-de.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.