Der HART-IP-Support für den AMS Device Manager eliminiert Multiplexer, vereinfacht das Engineering und kann Hunderttausende US Dollar für Projekthardware und -entwicklung einsparen.
High resolution image
Der neue HART-IP-Support vereinfacht die Verknüpfung von Feldgeräten und AMS Device Manager und reduziert die Installationskosten von Asset-Management-Projekten um bis zu 85 %
AUSTIN, Texas (15. Juli 2019) – Emerson bietet den AMS Device Manager ab sofort auch mit HART-IP™-Support an, was die Verknüpfung von Feldgeräten und Leitsystemen vereinfacht und darüber hinaus Hunderttausende US Dollar für Projekthardware und -entwicklung einsparen kann. Der AMS Device Manager wird weltweit von zahlreichen Einrichtungen genutzt, um die Installation von Feldgeräten im Rahmen von Investitionsvorhaben zu optimieren, die Verfügbarkeit von Sicherheitssystemen zu erhöhen und Geräte schnell und sicher von der Messwarte aus zu testen. Durch die Einsparung von Multiplexern wird Unternehmen der Einsatz des AMS Device Managers zur Konfiguration, Kalibrierung, Validierung und zur erweiterten Dokumentation ihrer HART-fähigen Feldgeräte und Systeme erleichtert.
Die Anbindung von Feldgeräten an Asset-Management-Systeme erfordert für gewöhnlich den Einsatz von Multiplexern, welche Aufwand und Kosten für Hardware und Entwicklung während der Projektphase erheblich in die Höhe treiben. Laut der FieldComm Group™ verwenden mehr als 40 Millionen Feldgeräte das HART Protokoll - ein Protokoll, das konzipiert wurde, um intelligenten Geräten die Kommunikation mit Hostsystemen zu ermöglichen. Mittels HART-IP – jetzt Bestandteil des AMS Device Managers – werden Asset-Management-Systeme in die Lage versetzt, komplexe und kostenintensive Multiplexer zu umgehen und - basierend auf der vorhandenen Ethernet-Netzwerkinfrastruktur - direkt auf Mess- und Diagnosedaten HART-fähiger Feldgeräte zuzugreifen.
Die aktuelle Schnittstelle wurde auf die Konnektivität mit Schneider Electric Triconex® Tricon CX Sicherheitssystemen, HIMA HIMax Sicherheitssystemen und Phoenix Contact Multiplexern getestet. Emerson wird fortlaufend neue Systeme testen und zur Liste der offiziell von der Schnittstelle unterstützten Systeme hinzufügen.
„Asset-Management-Systeme unterstützen den Datenaustausch zwischen Feldgeräten und Systemen und machen diese für sonstige interne und externe IIoT-Software und -Analytik nutzbar. Mit einer verbesserten Integration von Anlagendaten werden Unternehmen befähigt, frühzeitig Schritte zur Umsetzung der digitalen Transformation einzuleiten“, sagte Mani Janardhanan, Emersons Vizepräsident für Produktmanagement im Bereich Plantweb und Zuverlässigkeitslösungen.
Weitere Informationen zum Emerson AMS Device Manager finden Sie auf emerson.com/AMS
Triconex ist eine Handelsmarke von Schneider Electric.