Hier erfahren Sie mehr

Neue schlüsselfertige Durchflussmesslösung verbessert Verladevorgänge für Lkw und Schienenfahrzeuge

Emersons Lösung zur Lkw-Beladung

Emersons Durchflussmesslösung für die Lkw-Beladung wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Messgeräterichtlinie (MID) und der Internationalen Organisation für gesetzliches Messwesen (OIML) entwickelt.
High resolution image

Emersons platzsparende, modulare Konstruktion bietet erhöhte Messsicherheit für eichpflichtige Kohlenwasserstoffanwendungen

EDE, Niederlande (11. Dezember 2019) – Emerson bietet jetzt eine MID-zertifizierte, schlüsselfertige Durchflussmessungslösung in Europa an, die Verladevorgänge für Lkw und Schienenfahrzeuge durch höhere Messsicherheit und optimierte Rückverfolgbarkeit, erweiterte Verfügbarkeit von Verladestellen und verringerte Betriebskosten verbessert. Die neue Lösung ist für eichpflichtige Messungen in nachgelagerten Terminals, Raffinerien, LNG-Anlagen und Chemiewerken geeignet, in denen die präzise und zuverlässige Messung aller Produkttransfers unerlässlich ist. Sie soll ferner dazu beitragen, dass diese Vorgänge Spitzenleistungen gemäß der Top-Quartil-Definition erreichen, sprich Leistungsmetriken innerhalb der obersten 25 Prozent gleichrangiger Unternehmen.

Die Lösung nutzt präzise und zuverlässige Technologien, die nicht nur Messsicherheit gewährleisten, sondern auch die Bedienerverfügbarkeit durch Minimierung von Ausfallzeiten erhöhen. Das platzsparende und modulare Design der Konstruktion reduziert zudem die technische Komplexität sowie die Zeit für Inbetriebnahme und Montage neuer Verladeplattformen deutlich und vereinfacht das Aufrüsten bestehender Verladeanlagen.

Das Emerson Modul setzt Micro Motion™ Coriolis-Durchflussmessgeräte für hochgenaue, stabile und reproduzierbare Messungen von Masse- und Volumendurchfluss sowie Dichte ein. Rosemount™ Messumformer messen Druck und Temperatur. Ein von Emerson voreingestellter Batch-Controller führt die Verladung von Kohlenwasserstoffflüssigkeiten in Lkw und Schienenfahrzeuge durch und steuert automatisch ein Daniel™ Regelventil zur Inbetriebnahme bei geringem Durchfluss, die Durchflussregelung bei hohem Durchfluss, die Stilllegung bei geringem Durchfluss und die Endabsperrung. Ein Verladearm, ein Luftabscheider sowie Erdung und Überfüllsicherung können bereitgestellt werden, um die Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

„Der Einsatz von Emersons Durchflussmodul zur Verbesserung von Verladevorgängen trägt zu erhöhter betrieblicher Effizienz bei und kann Unternehmen dabei unterstützen, Leistungen im Top-Quartil-Bereich zu erzielen“, erklärt Thomas Sautier, Produktleiter für Durchflusslösungen im Geschäftsbereich Automation Solutions von Emerson. „An einer typischen Verladestelle, an der 20 Lkw pro Tag beladen werden, können durch verbesserte Genauigkeit von Durchflussmessungen mithilfe der Coriolis-Technologie im Vergleich zu mechanischen Messgeräten mehr als 50 000 € an finanziellen Risiken pro Jahr eingespart werden.“

Mit einer Volumendurchflussgenauigkeit von bis zu 0,05 Prozent bei Flüssigkeiten verringert die Micro Motion ELITE® CMF-Serie der Coriolis-Messgeräte die Messunsicherheit und kann die Genauigkeit von Lkw-Ladungen um bis zu 150 Liter verbessern.

Die Konstruktion unterstützt den Einsatz von Strategien für das Industrielle Internet der Dinge mit digitaler Intelligenz und leistungsstarker analytischer Software, die in den Coriolis-Durchflussmessgeräten integriert sind. Die Durchflussmessgeräte bieten intelligente, über eine Reihe digitaler Kommunikationskanäle verfügbare Diagnostik und zeigen auf Anfrage den Gerätezustand und den Prozess online – entweder vor Ort im Betrieb oder per Fernzugriff – an, ohne dabei den Verladungsvorgang zu unterbrechen.

Die Konstruktion wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Messgeräterichtlinie (MID) und der Internationalen Organisation für gesetzliches Messwesen (OIML) entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter http://go.emersonprocess.com/truckloading

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.