Analysen und Remote-Assistenz in Echtzeit verbessern die Produktivität und Sicherheit
AUSTIN, Texas (18. Juni 2020) – Emerson (NYSE:EMR) stellt Augmented Reality (AR) für seine PlantWeb™ Optics Asset Performance Plattform vor. Damit ermöglicht das Unternehmen umfassende Echtzeit-Diagnose und -Analyse sowie Echtzeit-Remote-Assistenz für Anlagentechniker, die mit der Wartung und Optimierung der Ausrüstung betraut sind. Mit der in PlantWeb Optics integrierten AR-Technologie können Unternehmen ihre Produktivität, die Zusammenarbeit und Anlagenleistung steigern sowie Defizite an geschultem Personal und Reisebeschränkungen ausgleichen.
„Im Fokus erfolgreicher Programme zur digitalen Transformation, die Spitzenwerte in der Quartalsleistung bewirken, stehen Personal und Arbeitspraktiken. Mit der Einführung innovativer Technologien wie Augmented Reality (AR) und der festen Etablierung bewährter Arbeitsweisen sind Mitarbeiter in der Lage, die operative und geschäftliche Performance stärker als je zuvor aufzuwerten“, sagt Stuart Harris, Group President des Geschäftsbereichs Digitale Transformation von Emerson. „Mit diesen neuen PlantWeb Optics Technologien können Kunden enorme Verbesserungen hinsichtlich der Anlagenzuverlässigkeit und -sicherheit erzielen.“
PlantWeb Optics nutzt künstliche Intelligenz, durch maschinelles Lernen unterstützte Analysen und datenbasierte Handlungsanweisungen, um Echtzeit-Einblicke in die Anlagenzuverlässigkeit und betriebliche Leistungsfähigkeit zu ermöglichen. Im Gegensatz zu AR-Einzellösungen, die zusätzlichen und individuellen Ingenieursaufwand erfordern, ist Augmented Reality bei uns direkt in PlantWeb Optics integriert. Das ermöglicht den direkten Zugang zu einer Fülle von Daten, und das System kann schneller und günstiger implementiert werden, wodurch sich eine schnellere Anlagenrendite (ROI) erzielen lässt. Für die Anwendung in den Bereichen Bio- und Umweltwissenschaften, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, chemische Industrie, Metalle und Bergbau, Strom- und Wasserversorgung, Zellstoff und Papier sowie in der Energiewirtschaft ist Plantweb Optics Bestandteil des mehrfach ausgezeichneten digitalen Ökosystems PlantWeb™ von Emerson - mit verschiedenen Technologien, Software und Dienstleistungen.
Augmented Reality (AR) für PlantWeb Optics transformiert mit speziell auf die Anlage zugeschnittenen situationsbezogenen Daten, Remote-Assistenz und Analysen in Echtzeit die Art und Weise, wie Techniker vor Ort komplexe Aufgaben bewältigen. Sobald Techniker mit einem Mobilgerät eine Anlage betreten, nutzt PlantWeb Optics Raumberechnungstechnologien, um die Anlage zu kartografieren und Techniker mit wichtigen Wartungsinformationen zu versorgen, die relevant für ihren aktuellen Standort sind. PlantWeb Optics gibt Technikern direkten Einblick in Echtzeit-Analysen, Anlagenzustandsdaten und technische Dokumentationen, so dass diese Probleme sicherer und schneller beheben können.
Für den Zeitraum 2017 bis 2025 prognostizieren mehrerer Studien für den Augmented- und Virtual-Reality-Markt ein jährliches Wachstum von 40 %. Ein Großteil der Ausgaben wird von Unternehmen stammen, die AR-Technologie nutzen, um ihre Mitarbeiter im digitalisierten Anlagenbetrieb weiterzubilden.
Mit Echtzeit-Remote-Assistenz können Techniker vor Ort virtuell von Experten unterstützt werden, die sich entweder in derselben Anlage oder an einem entfernten Ort befinden und für Emerson, das eigene Unternehmen oder einen anderen Serviceanbieter arbeiten. Experten können sich mit den Technikern mündlich oder schriftlich austauschen bzw. deren mobile Displays mit relevanten Informationen versorgen und so ihre Tätigkeit anleiten. Remote-Assistenz in Echtzeit ermöglicht die Zusammenarbeit von Technikern und Experten, um die Störungsanalyse und -beseitigung sowie Reparaturen unabhängig von deren Aufenthaltsorten und ohne unnötige Reisekosten zu gewährleisten. Echtzeit-Remote-Assistenz, bewährte Arbeitsweisen und Hinweise erfahrener Ingenieure sowie Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Störungsanalyse und -beseitigung werden in Wissensdatenbanken erfasst, auf die alle Techniker vor Ort Zugriff haben. Die Wissensdatenbank bietet Unternehmen die Möglichkeit, Arbeitsweisen zu standardisieren, um sicherzustellen, dass Techniker und Ingenieure aller Erfahrungsebenen die Anlagenhistorie verstehen und bewährte Praktiken einsetzen, um den sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Weitere Informationen rund um Augmented Reality (AR) für PlantWeb Optics finden Sie auf Emerson.com/PlantwebOpticsAR
Alle Informationen zum digitalen Ökosystem PlantWeb von Emerson finden Sie auf Emerson.com/Plantweb
Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte
Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.