Die Location Awareness Technologie zur Standortbestimmung hilft, die Arbeitsplatzdichte zu verwalten, die Sicherheit der Arbeitnehmer zu verbessern und die Geschäftskontinuität während einer globalen Pandemie zu gewährleisten
ST.LOUIS (18. August 2020) – Emerson (NYSE:EMR) hat seine Standortbestimmungstechnologie inklusive Verwaltung von sozialer Dichte sowie Kontaktverfolgung verbessert, um die Gesundheit des Personals am Arbeitsplatz zu schützen und wichtigen Branchen dabei zu helfen, in schwierigen Zeiten wie der aktuellen Coronavirus-Pandemie ihren Betrieb sicher fortzuführen. Als Teil des digitalen Ökosystems Plantweb™ bietet Emerson mit Location Awareness eine einfach zu installierende, kostengünstige und zuverlässige Lösung für Unternehmen in schwierigsten industriellen Umgebungen, um die Personalsicherheit zu gewährleisten und dabei zu helfen, neue Arbeitsverfahren und Praktiken für die betriebliche Kontinuität zu entwickeln.
Durch den Einsatz von WirelessHART®-Netzwerken, einem in zahlreichen industriellen Anlagen weltweit angewandten sicheren Standard, mit batteriebetriebenen Ankern zur Anlagenausleuchtung und wiederaufladbaren Tags liefert Location Awareness zeitrelevante, sicherheitsgerichtete Personalüberwachung, die sowohl Geofencing (Personenerkennung) und Überwachung, als auch Sicherheitsmusterung und effektivere Sicherheitsalarme wie Alarm- und Totmannschalter ermöglicht. Schätzungen zufolge kann das System bei der Auseinandersetzung mit mehr als 70 % personalbezogenen, registrierbaren Ereignissen unterstützen. Die Lösung kann zudem im Vergleich zu vorhandenen Systemen innerhalb weniger Tage statt Wochen installiert werden und kostet weniger als die Hälfte im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen.
„Arbeitssicherheit hat bei unseren Kunden schon immer höchste Priorität, jetzt benötigen sie jedoch mehr denn je unterstützende Werkzeuge, um die Risiken, denen ihre Mitarbeiter ausgesetzt sind, zu beherrschen und neue behördliche Vorschriften zu erfüllen“, sagte Bob Karschnia, Vice President und Geschäftsführer Pervasive Sensing (allgegenwärtige Sensorik) in Emersons Geschäftsbereich Automation Solutions. „Die Mehrzahl unserer Kunden sind Teil kritischer Infrastruktur weltweit, und die neuen Funktionen zur Ermittlung von sozialer Dichte und Kontaktpersonen können dazu beitragen, die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten und gleichzeitig lebenswichtige Abläufe während einer globalen Pandemie aufrechtzuhalten.“
Die aktualisierte Location Awareness Technologie ermöglicht es Herstellern, die Plantweb Insight Location Anwendung (App) einzusetzen, um geographisch eingegrenzte und die Personenzahl an bestimmten Orten einschränkende Areale digital zu gestalten und somit Maßnahmen zur Kontaktvermeidung in Übereinstimmung mit den von der amerikanischen Arbeitsschutzorganisation OSHA (Occupational Safety and Health Administration) empfohlenen Sicherheitsrichtlinien und Best Practices während dieser Pandemie zu fördern.
Wenn die soziale Dichte – die Anzahl von Personen in einem bestimmten Umfeld – den definierten Grenzwert übersteigt, wird an den Betreiber ein Alarm gesendet. Die Technologie kann darüber hinaus Berichte zur Kontaktverfolgung anbieten - für den Fall, dass ein Mitarbeiter erkrankt. Auf diese Weise können Arbeitgeber andere Mitarbeiter, die möglicherweise mit der betreffenden Person in Kontakt standen, schnell identifizieren und benachrichtigen sowie die physischen Areale bestimmen, die intensiv gereinigt werden müssen. Plantweb Insight Daten helfen bei der Identifizierung von Risiko-Szenarien und der Bestimmung vorrangiger betrieblicher Abläufe für erhöhte Sicherheit.
Darüber hinaus kann die Standortbestimmung für die Sicherheitsmusterung in Schutzübungen und Notfällen verwendet werden sowie für Sicherheitsalarme, ausgelöst von Personal, das sich in Gefahrensituationen befindet bzw. solche beobachtet. Die erweiterte Technologie kann unter Verwendung von Geofencing auch zur Festlegung von Gefahrenzonen und Arbeitsbereichen von Vertragspartnern eingesetzt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter www.Emerson.com/LocationAwareness
Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte (engl.)
Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community (engl.)
• Kontaktieren Sie Emerson über Twitter Facebook LinkedIn YouTube (engl.)
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson Hybrid-, Prozess- und Einzelhersteller bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com/de-de.