Das Rosemount XE10 verfügt über automatisierte Validierungsfunktionen und liefert zuverlässige Messdaten, um Abschaltungen zu vermeiden und die Konformität zu vereinfachen.
SHAKOPEE, Minnesota, USA (9. September 2021) – Emerson gab heute die Einführung des neuen Rosemount™ XE10 Kontinuierlichen Emissionsüberwachungssystems (CEMS) bekannt, das Betreiber industrieller Anlagen bei der Einhaltung zunehmend strengerer Umweltvorschriften und sich verändernder Nachhaltigkeitsanforderungen unterstützt. Basierend auf der integrierten Leistungsanalyse und automatisierten Validierungsfunktionen bietet das neue System eine genaue Überwachung und Meldung von Emissionen, die Anlagenbetreiber in die Lage versetzt, das Risiko von Abschaltungen und Strafen aufgrund der Nichteinhaltung von Vorschriften zu reduzieren.
Das für schnellen Einsatz entwickelte neue System umfasst eine kompakte und standardisierte Lösung, die gemäß den EU-Normen EN 14181 und EN 15267 zertifiziert ist, die die Anforderungen für die Qualitätssicherung von automatisierten Systemen zur Messung von Emissionen aus stationären Quellen regeln. Das System erfüllt außerdem die Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde (EPA) für die Meldung von Emissionen.
„Die Meldung und Qualitätssicherung von Echtzeitdaten sind ein wichtiger Faktor bei der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen“, sagte Iain Howieson, Vice President und General Manager des Emerson Geschäftsbereiches für Gasanalyse. „Das neue Rosemount XE10 CEMS bietet eine vollautomatisierte Kalibrierung, um eine Driftkontrolle zu ermöglichen. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und unterstützt Anlagenbetreiber beim Nachweis gegenüber den Regulierungsbehörden, dass die laufende Betriebsperformance des Systems den vorgeschriebenen Anforderungen für die Qualitätssicherung wie der in der EU-Norm 14181 festgelegten Prüfung der Qualitätssicherungsstufe 3 entspricht. Dadurch sparen Betreiber Zeit und Geld und erhalten die Gewissheit, dass ihre Emissionsüberwachung kontinuierlich und zuverlässig funktioniert.“
Das XE10 CEMS bietet außerdem vereinfachten webbasierten Zugriff auf die integrierte Leistungsanalyse, der die Anzeige entscheidungsrelevanter Prozessinformationen ermöglicht, um schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen zu können. Dies versetzt Anlagenbetreiber in die Lage, ihre Strategie zur Erfüllung von Umweltvorschriften proaktiv anstatt reaktiv umzusetzen.
Als ein modulares, integriertes Emissionsüberwachungssystem lässt sich das Rosemount XE10 einfach und schnell konfigurieren und wird komplett mit einem System zur Entnahme und Aufbereitung von Gasproben sowie bis zu drei Gasanalysemodulen geliefert. Jedes Modul kann auf verschiedene Messbereiche für unterschiedliche Gaskomponenten eingestellt werden, zu denen CO, NOx, SO2, CO2 und O2 gehören.
Zur Reduzierung des Risikos und der Komplexität wird das System von einem integrierten Serviceansatz begleitet, der End-to-End-Support, einschließlich Grundüberprüfung und Inbetriebnahme, Installation in Übereinstimmung mit aufsichtsrechtlichen Qualitätssicherungsanforderungen und Unterstützung der vorgeschriebenen jährlichen Überwachungstests zur Verifizierung der weiteren Gültigkeit der Kalibrierfunktion des Systems einschließt.
Das XE10 CEMS ist das jüngste Beispiel des Engagements von Emerson für die Unterstützung seiner Kunden bei der Bewältigung ökologischer und aufsichtsrechtlicher Herausforderungen als Teil einer übergreifenden Rahmenstrategie für Umweltverträglichkeit. Dieser Ansatz schließt die Unterstützung industrieller Hersteller beim Einsatz von kohlenstoffarmen Brennstoffen und Energiequellen, bei der Verringerung von Emissionsleckagen, der Verbesserung der Energie- und Ressourceneffizienz sowie der Abfallreduzierung ein.
Weitere Informationen über das Rosemount XE10 Kontinuierliche Emissionsüberwachungssystem finden Sie im Internet unter Emerson.com/RosemountXE10.
Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte (engl.)
Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community (engl.)
• Kontaktieren Sie Emerson über Twitter Facebook LinkedIn YouTube (engl.)
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson Hybrid-, Prozess- und Einzelhersteller bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com/de-de.