Führender europäischer Stromnetzbetreiber beauftragt Emerson mit der Modernisierung seines Stromübertragungsnetzes

Emerson OSI Monarch Digitale Netzlösung

OSI Digitale Netzlösungen von Emerson werden den Betrieb des Übertragungsnetzes von TenneT modernisieren und optimieren, um die Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit seines Hochspannungsnetzes zu verbessern. Zudem unterstützen diese Lösungen das Unternehmen beim Übergang zu einem Strommarkt mit höherem Verbundheitsgrad, auf dem ein zunehmender Einsatz von erneuerbarer Energie zu verzeichnen ist.
High resolution image

Software des führenden Unternehmens für industrielle Automatisierung wird TenneT bei der Verbesserung der Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit seines Hochspannungsnetzes unterstützen

MINNEAPOLIS (9. November 2021) – TenneT, ein führender Übertragungsnetzbetreiber für Strom in Europa, hat Emerson (NYSE: EMR), ein auf industrielle Technologie spezialisiertes Unternehmen, mit der Bereitstellung von Software und Dienstleistungen zur Optimierung und Sicherung seines Hochspannungs-Übertragungsnetzes beauftragt. Über dieses Netz versorgt TenneT fast 42 Millionen Endverbraucher in den Niederlanden und in Deutschland mit Strom.

Die OSI Digitalen Netzlösungen von Emerson bieten die zuverlässige und anpassungsfähige Monarch™ Plattform, die TenneT beim Übergang zu einem Strommarkt mit höherer Dynamik, Komplexität und Verbundenheit unterstützen wird. Auf diesem Strommarkt ist derzeit eine starke Zunahme von erneuerbarer Energie zu verzeichnen. Um ein Gleichgewicht zwischen Stromangebot und -nachfrage zu erreichen und gleichzeitig umweltfreundlichere Energiequellen zu nutzen, wird die Technologie von Emerson fundiertere Daten liefern, die eine genauere Entscheidungsfindung in Echtzeit ermöglichen werden. 

Zur Optimierung des Betriebs wird Emerson erweiterte Zeitplanungsfähigkeiten für Prognose, Betriebsplanung und Anlagenabschaltung sowie einen Simulator zur Bedienerschulung für TenneT bereitstellen. Die Annahme der Big-Data-Historian-Technologien von Emerson wird die Sammlung und Archivierung von Systemkennzahlen und Asset-Performance-Daten verbessern, wodurch wiederum eine hohe Verfügbarkeit und verbesserte Disaster-Recovery für das Netz von TenneT erzielt werden können.

„Wir sind enorm stolz darauf, dass sich TenneT zur Unterstützung seines Übertragungsnetzes an Emerson gewandt hat“, sagte Al Eliasen, President des Emerson-Geschäftsbereichs OSI Digital Grid Solutions. „Wir freuen uns auf die Umsetzung eines erfolgreichen Projekts und eine dauerhafte Partnerschaft, die das Engagement von TenneT zur Bereitstellung einer zuverlässigen Stromversorgung rund um die Uhr für unsere Kunden unterstützen werden.“

Emerson hat seine Kompetenz im Bereich der internationalen Elektrifizierung durch die Übernahme vom Open Systems International, Inc. (OSI Inc.) im Oktober 2020 verstärkt. Die Kombination aus Emersons branchenspezifischer Erfahrung in der Energieerzeugung und der komplementären Software und Reichweite von OSI Inc. in der Energieübertragungs- und Verteilungsbranche ermöglicht Unternehmen die Überwachung, Steuerung und Optimierung von Betriebsabläufen im gesamten Energieversorgungsnetz in Echtzeit.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte (engl.)

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community (engl.)
• Kontaktieren Sie Emerson über Twitter Facebook LinkedIn YouTube (engl.)

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson Hybrid-, Prozess- und Einzelhersteller bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com/de-de.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.