Der kleine Formfaktor der Micro Motion 1600 Coriolis-Auswerteelektronik bietet in Kombination mit fortschrittlicher Software eine kosteneffektive und skalierbare Power-over-Ethernet-Lösung zur Verbesserung der Prozesseffizienz.
Hochauflösendes Bild
Der kleine Formfaktor und die fortschrittliche Software der Micro Motion 1600 Coriolis-Auswerteelektronik bieten eine kosteneffektive, skalierbare PoE-Lösung zur Verbesserung der Prozesseffizienz
BOULDER, Colo. (18. Oktober 2022) – Emerson brachte heute sein erstes Coriolis-Durchfluss-Messsystem mit Power-over-Ethernet (PoE) für die Lebensmittel- und Getränke-, Life Sciences- und Chemieindustrie auf den Markt. Die Micro Motion 1600 Coriolis-Auswerteelektronik wurde als skalierbare Lösung für Anwender entwickelt, die einen allmählichen Übergang zur Erfassung, Überwachung und Konfiguration von Durchflussdaten aus der Ferne vollziehen möchten.
Mit herkömmlichem Ethernet, optionalem PoE und einem zusätzlich lizenzierbaren und konfigurierbaren Ausgang bietet das Modell 1600 eine leistungsstarke Lösung für Kunden, die ein Durchfluss-Messsystem benötigen, das ihren zukünftigen Prozessanforderungen gerecht werden und einfach in ein Leitsystem integriert werden kann.
PoE kann sowohl Spannungsversorgung als auch Daten über ein einziges Ethernet-Kabel bereitstellen. Dies bedeutet, dass keine neuen Kabel verlegt werden müssen und Kunden Einsparungen von bis zu 50 % bei den Installations- und Wartungskosten erzielen können. Die Micro Motion 1600 Auswerteelektronik kann je nach Verfügbarkeit der Verkabelung ausschließlich mittels PoE betrieben werden oder mit einem separaten Gleichstromeingang spezifiziert werden. Das Modell 1600 ist die kleinste PoE Coriolis-Auswerteelektronik auf dem Markt und in Aluminium oder - für hygienische Anwendungen - in Edelstahl erhältlich. Die kompakte Größe und das geringe Gewicht bieten zusätzliche platzsparende Vorteile für Skid-Designer.
Die Auswerteelektronik verfügt über ein mehrsprachiges Bedieninterface mit vier Zeilen, eine Reihe fortschrittlicher Softwarelösungen, einschließlich intelligenter Systemverifizierung (SMV), Data-Historian, Konzentrationsmessung und erweiterter Phasenmessung, sowie einen zusätzlich lizenzierbaren Kanal, der als Analog-, Frequenz- oder Binärausgang konfiguriert werden kann, und einen USB-C Service Port. Die zuverlässigen, qualitativ hochwertigen Daten, die von der Auswerteelektronik erfasst werden, ermöglichen eine höhere Prozesseffizienz, die Produkt- und Prozessabfälle minimiert, die Reduzierung von Emissionen durch Einblick in Ereignisse mit Gaseinschlüssen und einen effizienteren Energieverbrauch.
„Die Micro Motion 1600 Auswerteelektronik bietet Kunden ein für den Verwendungszweck maßgeschneidertes Messsystem, das den Anforderungen von Anwendern in der Lebensmittel- und Getränke- und der Life Science-Industrie sowohl in Bezug auf Formfaktor als auch auf Leistungsmerkmale gerecht wird und diese somit bei der Realisierung effizienterer, zuverlässigerer und nachhaltigerer Betriebsabläufe unterstützt“, sagte Melissa Steigler, Direktorin für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie bei Emerson.