PAC Machine Edition 10 beschleunigt die Entwicklung und reduziert Fehler mit Module Type Package, intuitiver Benutzeroberfläche, integriertem Änderungsmanagement und flexibler Lizenzierung.
Hochauflösendes Bild
PAC Machine Edition 10 beschleunigt die Entwicklung und reduziert Fehler mit Module Type Package, intuitiver Benutzeroberfläche, integriertem Änderungsmanagement und flexibler Lizenzierung
CHARLOTTESVILLE, Virginia, USA. (25. April 2022) – Emerson gab heute die Einführung der PAC Machine Edition 10 bekannt. Diese äußerst intuitive und flexible Plattform für die Anwendungsprogrammierung unterstützt Benutzer bei der Suche nach innovativen Wegen zur Steuerung von Geräten und Ausrüstung bei gleichzeitiger Verbesserung des Geschäftsergebnisses durch neue und erweiterte Programmierfähigkeiten. PAC Machine Edition ermöglicht die äußerst schnelle Entwicklung von Applikationen mithilfe benutzerdefinierter Funktionsblöcke und benutzerdefinierter Typen. Die neue Steuerungssoftware ist eine einzige Toolchain zur Programmierung, Konfiguration und Wartung des gesamten PACSystems™ Automatisierungsportfolios, einschließlich speicherprogrammierbarer Steuerungen, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Frequenzumrichter, Servos und Edge Devices.
PAC Machine Edition 10 bietet Programmierern Zugang zu den weit verbreiteten IEC 61131- und C-Sprachen sowie die hervorragende Integration von PROFINET® I/O und ist somit eine moderne, fortschrittliche Entwicklungsumgebung, die dazu beiträgt, den Kreislauf zwischen Informationen und Automatisierung zu schließen.
Zu den neuen, die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit erhöhenden Merkmalen gehören u. a.:
Benutzer können die PAC Machine Edition mit der fortschrittlichen Edge-Computing-Software PACEdge™ integrieren, um Analysen in Linux auszuführen, die maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz für die Prozessoptimierung nutzen.
Weitere Informationen finden Sie unter PAC Machine Edition.