Plant

Emerson bei ACHEMA 2024

10. - 14. Juni 2024 | Frankfurt am Main | Stand C3 in Halle 11.1

Treffen Sie die Experten von Emerson LIVE auf der ACHEMA 2024

Emerson wird 12 Präsentationen in den Bereichen Instrumentierung, Steuerungs- und Automatisierungstechnik halten. Wir behandeln Themen wie grüne Innovation, Hyperskalierung von Wasserstoff und Prozessinnovation in der chemischen Industrie sowie Next Generation Manufacturing in der Life-Science-Industrie.

Emerson lädt Sie lädt Sie ein, unsere Experten auf der ACHEMA zu besuchen. Registrieren Sie sich auf der ACHEMA-Website und erhalten Sie Ihr kostenloses 1-Tages-Ticket mit dem Aktionscode von Emerson: A_AdgUek58

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Treffen Sie die Experten von Emerson LIVE auf der ACHEMA 2024
Achema Voucher Code

Ausgewählte Präsentationen

15:00 Power A Safer, Smarter, Sustainable Approach to Circularity 

           Presenters: Don Fregelette & Anahita Khanlari​

15:30 Solving Level Measurement Challenges in Chemical Plants

           Presenter: Jenny Leion​

09:30 Automation concepts of H2 Production Plants

           Moderator: Don Fregelette

14:30 Measurement Strategies to Achieve Your Sustainability and Decarbonization Goals

           Moderator: Michael Machuca

11:00 PKM Best Practices for Recipe Management

           Moderator: Sumeet Dalvi

16:30 Innovation Solves Requirements of NAMUR NE 167 To Yield Improved Valve Sealing, Safety, Emissions Performance

           Moderator: Karin Pharr​

13:00 Smart Plant processes

           Moderator: Klaus Erni

13:30 Measurement Solutions for Lithium-Ion Battery Component Manufacturing

           Moderator: Michael Machuca

10:30 The SIS certification numbers - how hard can it be? 

            Presenter: Jimmie Soderstrom​

Tauschen Sie sich mit unseren Experten am Stand C3 in Halle 11.1 aus

Erfahren Sie mehr über Emerson im Gespräch mit unseren Experten. Vernetzen Sie sich mit ihnen in den sozialen Medien oder vereinbaren Sie einen Termin, um zu erfahren, wie sie Ihnen helfen können.

Am Stand von Emerson

Emissions and Energy Efficiency in Chemical Plants

Emissionen und Energieeffizienz in chemischen Anlagen

Die Herausforderungen des globalen Wettbewerbs, höherer Produktionskosten und strenger Umweltschutzauflagen stellen Betreiber vor die Aufgabe, nach Wegen zu suchen, um den Wasser- und Energieverbrauch zu minimieren und Materialabfälle zu reduzieren, ohne die Produktqualität, Produktivität und Kapazität zu beeinträchtigen.  Effektive Prozessautomatisierung ist ein wesentlicher Bestandteil jeder umfassenden Strategie zur Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung der Kohlendioxid (CO2)-Emissionen, die mit Anlagen und Einrichtungen der chemischen Industrie verbunden sind. Ganz gleich, welche Anforderungen Ihr Projekt erfüllt, Emerson verfügt über die richtige Technologie und Fachkompetenz, um Ihnen bei der Lösung Ihrer Prozessherausforderungen und beim Erreichen Ihrer Nachhaltigkeitsziele zu helfen. 

Life Sciences & Medical

Life Sciences und Medizin

Von Medikamenten bis hin zu Geräten: Hersteller von Life Sciences und Medizinprodukten sind bestrebt, innovative und zuverlässige Produkte zu entwickeln, die Menschen dabei helfen, ein gesünderes Leben zu führen. Emerson verfügt über das Automatisierungs-Know-how und die Technologie, um Ihre größten Herausforderungen in der cGMP-Fertigung zu lösen und effektive Lösungen zur Verbesserung Ihres Datenmanagements, der Echtzeit-Produktqualität, der Zuverlässigkeit und der Betriebskosten zu schaffen. Vom Entwurf bis zur Implementierung und von der Inbetriebnahme bis zur fortlaufenden Optimierung können Sie sich auf Emerson verlassen, um in einer globalen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Micro Motion™ G-Series Coriolis Flow and Density Meters

Micro Motion™ Coriolis Messsysteme der G-Serie für Durchfluss und Dichte

Die Micro Motion G-Serie eignet sich ideal für Prozessüberwachungs- und Optimierungsanwendungen in allen Branchen und bietet eine einfache Auswahl mit vorkonfigurierten Modellen, eine einfache Installation mit marktführender Kompaktheit, schnelle Konnektivität mit den neuesten Micro Motion Auswerteelektroniken 4200, 1600, 4700 und 5700 sowie eine optimierte Wartung mit Smart Meter Verification™.

Safety Measurement Products

Produkte zur Sicherheitsmessung

Sensoren von Emerson sind auf Sicherheit ausgelegt, wobei besonders darauf geachtet wird, eine sehr geringe Anzahl gefährlicher, unentdeckter Ausfälle und eine diagnostische Abdeckung für erhöhte Sicherheit zu gewährleisten. Diese Sensoren sind nach IEC 61508 zertifiziert. Eine Dokumentation zur Unterstützung von PFD-Berechnungen (Probability of Failure on Demand) steht zur Verfügung.

Rosemount™ 3408 Level Transmitter

Rosemount™ 3408 Füllstandsmessumformer – berührungsloses Radar

Der berührungslose Rosemount 3408 Radar-Füllstandsmessumformer ist ein vielseitiges FMCW-Radar, das für Füllstandsmessungen und Überfüllsicherungen in vielen Branchen, einschließlich der chemischen Industrie, geeignet ist. Intelligente Funktionen sparen Zeit und maximieren die Effizienz für einen störungsfreien Betrieb und vereinfachen die Inbetriebnahme, den Betrieb und das Testen. Intelligente Diagnosefunktionen helfen Ihnen bei der proaktiven Planung der Wartung, und die optionale Bluetooth-Verbindung® ermöglicht eine bequeme Konfiguration und Wartung. Eine manuelle oder automatische Verifizierung in geplanten Intervallen kann jederzeit von der Leitwarte aus ohne Prozessunterbrechungen durchgeführt werden. Führen Sie Abnahmeprüfungen mit Onboard-Funktionalität aus der Ferne oder vor Ort durch. NAMUR-typgeprüft und von einer Drittpartei zertifiziert, um den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen zu IEC61508. 

Flexim FLUXUS F721 Non-Intrusive Ultrasonic Liquid Flow Measurement

Flexim FLUXUS F721 Berührungsfreie Ultraschall-Durchflussmessung von Flüssigkeiten

Der Flexim FLUXUS F721 ist ein technologischer Durchbruch in der Ultraschall-Clamp-On-Volumen- und Massedurchflussmessung von Flüssigkeiten. Mit seinem hochmodernen Hardware-Design und der leistungsstarken digitalen Signalverarbeitung übertrifft es jedes andere berührungslose Ultraschall-Durchflussmessgerät in Bezug auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Hochentwickelte Signalfilter, schnellere Verarbeitungskapazitäten als je zuvor und fortschrittliche Messalgorithmen machen das FLUXUS F721 Flüssigkeitsdurchflussmessgerät zur maßstabsetzenden Messlösung für jede industrielle Anwendung - selbst für die anspruchsvollsten. Das Messgerät passt sich automatisch an die jeweiligen Messbedingungen an und kompensiert Störungen des Strömungsprofils wie Strahlausbreitung und Körperschall.

Ausgewählte Themen




Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.