Tescom-P-44-4700

Regulador de gas de contrapresión industrial TESCOM™ serie 44-4700

Descripción del producto

La serie 44-4700 es un regulador de contrapresión de alta pureza y extremadamente sensible para gases industriales, inflamables y de especialidad para el control de baja presión y presión sub-atmosférica. El sello del diafragma de metal resiste la difusión y asegura la pureza del gas y la estanqueidad. Ideal para uso en sistemas analíticos, sistemas de muestreo y plantas piloto.

Presión máxima de entrada
50 mm Hg absoluta - 1 bar/15 psig
50 mm Hg absoluta - 3,4 bar/50 psig
50 mm Hg absoluta - 6,9 bar/100 psig
50 mm Hg absoluta - 10,3 bar/150 psig
Material
Cuerpo y diafragma: acero inoxidable 316
Bonete: latón niquelado electrolítico
Asiento: Teflon®
Válvula principal de resorte y bias: acero inoxidable 316
Partes restantes
Acero inoxidable 316
Temperatura ambiente de operación
-40 °F a 165 °F/-40 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4, 3/8
SAE, NPTF, MS33649, HPIC
Capacidad del caudal
Cv = 0,04, 0,30 opcional:
Tipo de carga
Resorte
Peso
1,2 kg/2,75 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • El diafragma de acero inoxidable 316 proporciona una buena sensibilidad e integridad de sellado metal con metal
  • La relación del área grande de detección en el asiento proporciona baja apertura para el diferencial de presión de rectificación y excelente repetibilidad
  • Bias negativo de resorte para sistemas de vacío
  • El tope ajustable limita la presión máxima de salida
  • Diseños conformes con NACE disponibles