Vos équipements critiques et vos objectifs de production sont-ils menacés ?

La tranquillité d’esprit est assurée grâce une technologie ultramoderne, éprouvée et compatible avec la norme API 670.

Bien que cela puisse sembler difficile à croire, de nombreux fabricants mondiaux ont des usines qui utilisent des systèmes de protection depuis plus de 30 ans pour leurs équipements de production critiques, tels que des compresseurs, des turbines, des générateurs, et bien d'autres. De plus, les fournisseurs largement adoptés jusqu'à présent ont laissé de nombreux clients et utilisateurs finaux de longue date faire face aux défis liés à des délais d'exécution prolongés, à l'indisponibilité des pièces de rechange, aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement ou à une assistance médiocre.

Les usines qui aspirent à développer une technologie de protection moderne se tournent vers le système AMS 6500 ATG, un système de protection éprouvé sur le terrain qui intègre des outils de prédiction. Désormais, les opérateurs peuvent détecter des pannes émergentes et analyser les conditions pendant les phases transitoires (démarrage et arrêt des turbomachines), lorsque les équipements sont les plus vulnérables aux pannes. 
 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Vos équipements critiques et vos objectifs de production sont-ils menacés ?

35+ Years of Experience

Plus de 40 années d’expérience

Au cours des cinq dernières décennies, Emerson a développé et fourni des technologies de protection et de prédiction à certains des principaux clients du secteur manufacturier à l'échelle mondiale.

100+ Systems Replaced

Plus de 1 000 systèmes ont été remplacés

Emerson a effectué la modernisation de plus de 1 000 systèmes de protection obsolètes ou dépassés à travers le monde.

3,000 Protected Machines

Plus de 5 000 machines protégées

Plus de 5 000 turbomachines critiques – avec un nombre croissant chaque semaine – bénéficient de la protection d'un système AMS dans divers secteurs d'activité.

Form

Se connecter avec un expert en systèmes de protection des machines

Vous avez désormais une alternative éprouvée, facilement disponible et bénéficiant d'un soutien à long terme par rapport à votre ancien fournisseur de système de protection en ligne.

Premiers pas

Utilisez le formulaire ci-joint pour solliciter une proposition gratuite en vue du remplacement de votre système de protection actuel. Un expert Emerson vous contactera sous peu.


Modernisation des systèmes de protection avec AMS 6500 ATG

Une solution éprouvée et fiable pour votre système de protection existant obsolète

Modernisation des systèmes de protection avec AMS 6500 ATG

Sécurité et conformité

Le système AMS 6500 ATG est conforme à l’API 670 et répond aux diverses certifications de sécurité requises pour une utilisation dans des zones dangereuses : certifications CSA Classe 1 Div. 2, IECex Zone 2, ATEX et DNV GL.

Capacités prédictives

Suivez l’état de vos équipements à l’aide de puissants outils prédictifs, intégrés aux solutions d’analyse vibratoire d’Emerson, notamment la technologie PeakVue pour détecter les premiers signes de défaillance des roulements.

Une accessibilité universelle

Facilité de connexion aux systèmes numériques de contrôle-commande, aux automates programmables industriels, aux modules d'historisation ou aux interfaces homme-machine via OPC UA et Modbus TCP et RTU. Les informations sont accessibles via le logiciel Machine Studio ou l’application mobile AMS ATG View. (tous deux inclus dans le système).

Machine Studio facile à utiliser

Avec Machine Studio, vous gagnez du temps grâce à une configuration simple et flexible utilisant une interface graphique utilisateur intuitive et de modèles enregistrables. Les fonctionnalités de reporting, telles que la configuration du système et la gestion des modifications, permettent de réaliser des économies supplémentaires en automatisant les processus de documentation.

Adaptable et axé sur l'efficacité des coûts

Soyez flexible et réduisez le coût total de possession grâce à des cartes universelles, dotées d’entrées configurables par l’utilisateur pour la surveillance et le procédé. Les cartes adaptables permettent de modifier les E/S sur le terrain, de réduire le nombre de cartes de rechange pour répondre à un large éventail de types de mesures et de cartes conçues pour fonctionner avec des capteurs existants.

Utilisation avec AMS Machine Works

Même si l'utilisation de l'AMS 6500 ATG ne nécessite pas de logiciel supplémentaire, les utilisateurs peuvent aller plus loin que la simple détection de défauts en intégrant AMS Machine Works comme solution complémentaire, permettant ainsi une approche plus approfondie et plus complète.

Domaines d’expertise




Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.