Moniteurs industriels
Les moniteurs industriels d’Emerson améliorent la clarté visuelle et vous permettent d'accéder plus rapidement à des données plus claires.
Nos moniteurs industriels combinent une facilité d’utilisation grand public et une durabilité de niveau industriel. Nos écrans modulaires à liaison optique éliminent la réfraction et améliorent la clarté visuelle de 20 % par rapport aux anciens appareils. L’option de relier plusieurs moniteurs en série permet aux opérateurs de simplifier leur architecture informatique en connectant plusieurs moniteurs sans séparateur. Enfin, ces écrans tactiles multipoints projectifs et capacitifs fournissent la même facilité d’utilisation que celle d’un smartphone tout en étant résistants aux environnements industriels difficiles.
La gamme d’indicateurs industriels RXi propose des écrans de 7 à 24 pouces dans un format large, dont des écrans 12 et 15 pouces lisibles en plein soleil et disponibles sur les modèles 12 et 15 pouces. La nature modulaire de l’unité assure une certaine souplesse dans la configuration de l’indicateur industriel RXi et la liaison en série MST permet d’améliorer le format de l’architecture. Les écrans tactiles projectifs capacitifs permettent aux opérateurs de prendre des décisions plus éclairées grâce à une plate-forme performante qui réduit les coûts.