Téléchargez-le et essayez-le maintenant
Curieux de voir Pro.Energy© à l’œuvre ? Essayez-le en le téléchargeant ou consultez un de nos experts pour découvrir comment vous pouvez améliorer l’efficacité énergétique de vos opérations.
Les systèmes de management de l’énergie sont essentiels pour les entreprises qui tentent de réduire leur consommation, d’accroître leur efficacité et de mettre en œuvre des pratiques durables. Pro.Energy© est une solution logicielle ouverte qui comprend une connectivité complète, des interfaces intuitives, une surveillance simplifiée et de solides capacités d’acquisition et d’analyse de données qui aident à fixer et à atteindre des objectifs réalistes de consommation.
Le module Pro.Energy© élargit votre cadre Movicon.NExT et vous permet de fixer et d’atteindre des objectifs ambitieux d’économie d’énergie et de développement durable adaptés à votre déploiement.
Une méthode ouverte, intuitive et économique de contrôle de la consommation d’énergie.
Crée et configure des projets de surveillance de l’énergie en quelques étapes simples.
Liaison simplifiée avec n’importe quel appareil de mesure ou analyseur de réseau dans votre installation.
La fonctionnalité NExT permet une supervision, des alarmes, des notifications et une logique de contrôle.
Pro.Energy© fournit un retour sur investissement rapide en permettant une surveillance en temps réel de la consommation d’énergie grâce à des tableaux de bord transparents et intuitifs. Vous pouvez détecter les zones d’utilisation inefficace et les économies potentielles, puis créer une vue claire et riche en données de vos besoins et de vos coûts énergétiques.
Pro.Energy© comprend des outils d’analyse intégrés qui s’appuient sur des rapports, des graphiques et des tableaux complets et prêts à l’emploi. Ses Indicateurs de Performance Énergétique (EnPI) sont essentiels pour une analyse efficace de la consommation et favorisent une utilisation efficace de l’énergie par la réduction ou l’élimination des gaspillages détectés lors de l’analyse.
Pro.Energy© recueille toutes les données des vecteurs énergétiques et les stocke dans des bases de données. Les outils de reporting des données produites peuvent être facilement personnalisés de manière fiable en fonction des besoins. Outre les mesures d’énergie réelles, le système enregistre également des mesures virtuelles définies par les spécifications de l’utilisateur. Cela permet d’effectuer des comparaisons entre le comportement réel et les mesures virtuelles ou d’utiliser les mesures virtuelles à des fins de gestion et de distribution de groupes logiques d’énergie, par exemple en faisant la somme de compteurs spécifiques. Les gestionnaires d’énergie et les opérateurs peuvent disposer de rapports analytiques sophistiqués et puissants basés sur des informations qui permettent de détecter et de remédier rapidement aux situations de gaspillage.
Pro.Energy© est une solution complète, flexible et compréhensible de certification de la consommation d’énergie. Les objectifs de développement durable et l’augmentation des coûts de l’énergie font que ce point est devenu essentiel pour toutes les entreprises, quelle que soit leur consommation d’énergie.
En améliorant l’efficacité énergétique, vous réalisez plus que des économies de coûts. En faisant de l’efficacité un objectif central de l’entreprise, vous consolidez sa réputation en tant que défenseur du développement durable. Les entreprises qui surveillent de près leur consommation d’énergie peuvent également bénéficier d’incitations gouvernementales favorables.
Pro.Energy© aide à faire de l’efficacité énergétique un investissement très rentable pour votre avenir. Cette solution peut contribuer à vous donner une longueur d’avance sur les nouvelles réglementations qui pénaliseront les consommateurs d’énergie inefficaces, et à intégrer des mécanismes de réduction sans avoir à procéder à des mises à niveau coûteuses et obligatoires.
Pro.Energy© permet aux usines de fonctionner plus efficacement en détectant les indicateurs clés (EnPI) qui permettent de réduire la consommation et d’augmenter les bénéfices.
Le module Pro. Energy© affiche dans des tableaux de bord les données recueillies en temps réel. Des graphiques avancés présentent des indicateurs d’affichage et des images d’état de fonctionnement clairs et intuitifs. L’interface graphique est basée sur le Web, ce qui permet aux opérateurs de contrôler facilement les procédés de production à tout moment et depuis n’importe où. La conception de l’interface des tableaux de bord repose sur une ergonomie moderne. Elle peut également être personnalisée selon les besoins en intégrant les fonctions de gestion et de commande les plus avancées.
Pro.Energy© permet de créer des graphiques de mesure personnalisés en fonction des différents compteurs, et fournit des rapports et des graphiques basés sur le regroupement logique souhaité. Des mesures virtuelles peuvent également être définies librement par l’utilisateur à l’aide de calculs ou de combinaisons de formules mathématiques. Ces valeurs théoriques ou virtuelles de consommation d’énergie sont essentielles aux comparaisons analytiques qui dépendent de mesures en temps réel.
Politique de licences de Movicon Pro.Energy
Movicon Pro.Energy est un module logiciel en option pris en charge par Movicon.NExT. Il s’accompagne d’une politique de licences simple, flexible et économique que vous pouvez adapter à vos besoins spécifiques et à vos objectifs de performance.
Pro.Energy nécessite une licence Movicon.NExT SCADA PRO qui couvre chacun des compteurs d’énergie que vous achetez (de 5 à 5 000). Ce modèle de tarification en option comprend un assistant et une base de données de calcul SQL Server. La plupart des licences incluent l’utilisation de SQL Server Express, qui est inclus gratuitement. Des options personnalisées sont également disponibles.
Le système de licences NExT.4.0 Pro.Energy :
Vous pouvez utiliser l’assistant Pro.Energy pour créer des projets en fonction de vos besoins et configurations spécifiques. Suivez les instructions pas à pas de l’assistant pour introduire les paramètres du système et calculer la consommation d’énergie et les coûts. La configuration de Pro.Energy est basée sur un projet de données d’E/S créé dans un premier temps avec Movicon.NExT.
Le module Pro.Energy nécessite une licence d’exécution de Movicon.NExt PRO d’une taille égale ou supérieure au nombre de mesures nécessaires.
La personnalisation des écrans, des alarmes, des notifications, de la logique, de l’équilibrage de la charge énergétique ou d’autres configurations peut être effectuée à l’aide du superviseur Movicon.NExt.
Mode de démonstration
Si aucune licence n’est détectée au démarrage, Movicon avertit l’utilisateur et fonctionne en « mode démonstration » avec un éditeur entièrement fonctionnel et une durée d’exécution maximale de deux heures.