Sécurité de fonctionnement testée dans toute les parties de la conduite de process

Les solutions d'automatisation de fluide ASCO d'Emerson sont privilégiées par les principaux fabricants d'éthanol du monde entier et les jeunes entreprises du secteur agricole. Grâce aux systèmes de filtration, aux séchoirs, aux électrovannes et à d'autres produits, le systèmes régule, mesure et traite de façon fiable et précise des débits importants de liquide, de vapeur et d'air présents dans la tuyauterie du process

 Grâce à nos solides connaissances de l'industrie, aux tests approfondis, à la distribution à l'échelle locale et à l'intégration harmonieuse, les solutions ASCO permettent d'assurer le maintien des opérations essentielles et de délivrer des performances optimales.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Sécurité de fonctionnement testée dans toute les parties de la conduite de process

Solutions pour biocarburants

Liquéfaction

Il est essentiel d'utiliser un procédé de liquéfaction efficace et précis lors d'un process portant sur le biocarburant. Les composants clés doivent fonctionner de façon efficace à température élevée sous différentes pressions de service afin que les opérations soient effectuées de manière optimale. Les électrovannes ASCO sont conçues pour traiter de façon fiable des liquides corrosifs, des gaz, de l'eau chaude, des huiles et d'autres fluides afin de conserver un rendement optimal.

Distillation

Les composants qui garantissent le bon écoulement du liquide et la bonne circulation de la vapeur contribuent à la fois à la réalisation d'opérations en toute sécurité et à l'obtention de bons résultats. Fabriqués pour fonctionner de façon fiable dans des applications marquées par une température et une pression élevées, les filtres régulateurs, les électrovannes pilotes et les indicateurs de position rotatifs ASCO augmentent la qualité, la précision et la sécurité de fonctionnement aux endroits clés du procédé de distillation.

Contrôle de chaudière

Les chaudières à biocarburant doivent être équipées de composants capables de résister à des températures et des pressions élevées pour fonctionner. Les électrovannes d'arrêt de combustion ASCO fonctionnent avec la précision nécessaire à la régulation du débit de combustible vers le brûleur. La gamme de produits Hydramotor assure une excellente régulation du gaz naturel dans les chaudières. Nos électrovannes peuvent servir à gérer la distribution de vapeur pendant le traitement.

Séchoirs à grains

Lors d'opérations liées aux biocarburants, les séchoirs à grains doivent fonctionner de façon précise et efficace. Les électrovannes d'arrêt de combustion ASCO régulent de façon efficace le débit de combustible vers le brûleur utilisé pour apporter de la chaleur au séchoir. La gamme de produits Hydramotor assure une meilleure régulation du gaz naturel dans les séchoirs. Ces composants peuvent fonctionner dans des environnements qui se caractérisent par des températures élevées ou l'humidité.

Système numérique de contrôle-commande

Les centrales de production de biocarburant sont contrôlées par un système numérique de contrôle-commande (DCS). Les îlots de distribution ASCO permettent d'optimiser l'architecture de contrôle du process grâce aux ilots de distribution pneumatique et aux E/S distantes intégrées pour la configuration du système. Le module CHARM du système DeltaV est utilisé pour intégrer les solutions d'automatisation des fluides au système DCS. La communication du DCS est également prise en charge par plusieurs protocoles du module du bus de terrain G3, dont Profibus-DP et Ethernet/IP.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.