Les applications de boues chimiques, comme les solides polymères dans l’eau des tamis moléculaires, peuvent créer des mesures erratiques de débit par les débitmètres électromagnétiques en raison du bruit qu’elles génèrent. Les opérateurs et les techniciens passent souvent des heures à essayer de diagnostiquer en vain ces débits bruyants. La solution la plus simple consiste à atténuer le signal de sortie, mais cela entraîne un retard de réponse et un risque pour le procédé, les équipements et la qualité en aval. L’utilisation de diagnostics de bruit élevé du procédé peut aider à dépanner facilement les caractéristiques du procédé, localement ou à partir de la salle de commande. Le réglage du traitement du signal et de la fréquence permet de surmonter facilement le bruit et d’obtenir des mesures de débit stables et rapides.
Conçus pour offrir des performances de pointe, les transmetteurs pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E assurent des mesures d’une très grande précision et d’une stabilité supérieure pour les applications les plus critiques. Le transmetteur est isolé de l’environnement extérieur grâce à son boîtier à double compartiment, qui protège l’électronique de l’humidité et d’autres contaminants. De plus, les diagnostics avancés et l’interface opérateur locale intuitive offrent des informations précieuses sur le procédé et des capacités de gestion inégalées. Pour faciliter l'installation, la maintenance et la vérification, le transmetteur peut être monté de façon intégrée ou déportée.