L’huile de cuisson usagée constitue une matière première précieuse dans la production de biodiesel et d’autres carburants verts. Les huiles de cuisson usagées peuvent poser des problèmes de stockage et de manipulation en raison de la présence de saletés et d’eau ou encore de la possibilité de leur solidification à basse température.
Le système de surveillance des bacs Rosemount intègre des instruments de mesure, des composants réseau et des logiciels pour assurer une gestion fiable des stocks lors du stockage d’huiles de cuisson usagées et d’autres matières premières destinées aux biocarburants, telles que la graisse, le suif et l’ester méthylique d’acide gras. Le système relie un ensemble de transmetteurs de niveau, de température et de pression afin de trouver la solution optimale pour chaque bac de stockage et de répondre aux problèmes de mesure tels que les fluctuations de densité, les saletés et la vapeur d’eau. Une infrastructure réseau efficace utilisant un bus numérique à câble unique et/ou des communications sans fil permet une installation à moindre coût. Le logiciel de l’opérateur fournit une vue d’ensemble en temps réel du stock du bac de stockage, permettant ainsi d’éliminer les mesures manuelles et d’optimiser la production.