Les systèmes d'assainissement sont utilisés pour transporter les eaux usées des ménages et des industries vers les stations d'épuration. Effectivement, il existe deux types d'égouts couramment utilisés : les égouts à canalisations ouvertes et les égouts à canalisations fermées. Bien que leur fonctionnement puisse présenter quelques différences, ils partagent des similitudes importantes. Pour un technicien en instrumentation, ces applications peuvent être assez désagréables à gérer. C'est pourquoi il est essentiel que l'installation des capteurs soit rapide et facile. Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables des égouts, et son boîtier en PVDF est résistant à l’immersion, à l’accumulation et à la condensation.