Les bacs de mélange sont souvent utilisés dans de nombreuses applications industrielles, par exemple dans le secteur de la chimie. Aussi bien pour le mélange de fluides que de solides dans des fluides, souvent à des conditions ambiantes, mais parfois à des températures élevées pour améliorer la dissolution. En général, le bac de mélange est équipé d’un agitateur. La mesure du niveau est nécessaire pour surveiller et contrôler les ajouts et éviter les débordements. Le mélange de différents types de produits chimiques peut présenter des difficultés, comme la présence de produits corrosifs, la condensation, la formation de mousse et le risque d’accumulation de produits si le contenu est visqueux ou poisseux. Une technologie de mesure de niveau fiable est capitale pour avoir un niveau élevé de contrôle de la qualité et une protection fiable contre des remplissages excessifs ou une prévention de sous-remplissage/marche à sec.
La nouvelle gamme de radars sans contact d’Emerson, associée à sa gamme de détecteurs de seuil fournit des solutions idéales qui répondent aux divers besoins des bacs de mélange de l’industrie.