Pour les effluents d'eaux usées arrivant à la station, il est crucial de conserver un niveau d'acidité ou d'alcalinité compris entre 6 et 9 sur l'échelle de pH. Lorsque le pH s'écarte de cet intervalle, cela nuit aux bactéries et autres micro-organismes qui dégradent la matière organique dans les bassins d'aération situés plus loin dans le processus de traitement. En outre, un pH inférieur à 6,5 endommage le béton. L’ORP est occasionnellement contrôlé pour détecter les changements dans la charge biologique des effluents d’eaux usées. La sonde Rosemount 396P™ pour mesurer le pH et le potentiel d'oxydo-réduction (ORP) est idéal pour cette utilisation. Sa conception intègre un dispositif de protection entourant l'électrode en verre sensible au pH. Cette caractéristique empêche l'accumulation de dépôts sur l'électrode et évite l'obstruction du point de contact de référence par les particules solides présentes dans les effluents d’eaux usées.
La sonde de pH/ORP avec câble intégré Rosemount 396P est spécialement conçue pour une durée de vie accrue dans les applications difficiles, sales et abrasives, telles que le traitement des déchets de chaux, la caisse de tête sur une machine à papier et les applications de pigments et colorants, où se trouvent de grandes quantités de solides en suspension. La sonde de pH/ORP comporte une large jonction de référence TUpH résistante à l’encrassement, ainsi que d’une structure robuste en polypropylène lui conférant une résistance maximale aux produits chimiques.
Le transmetteur à une voie Rosemount 1066 peut être utilisé pour mesurer en continu une variété de propriétés analytiques de liquides, notamment le pH, la conductivité, le chlore, l’oxygène dissous et l’ozone. Sa conception permet un accès interne et un câblage aisés. Le grand indicateur offre une excellente visibilité pour les mesures en direct et les paramètres affichés. Pour votre confort, les valeurs du procédé sont toujours affichées en temps réel pendant les procédures de programmation et d’étalonnage.
Le transmetteur antidéflagrant Rosemount 5081 est un appareil monocanal alimenté par une boucle qui peut prendre en charge l’entrée d’une variété de sondes d’analyse liquide, y compris des sondes de pH/ORP, des sondes de conductivité (à contact et toroïdales) et des sondes ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone). Le transmetteur est équipé d’un boîtier robuste, résistant aux intempéries et à la corrosion, pour faire face aux environnements difficiles.
Le transmetteur Rosemount 1056 propose une entrée pour une ou deux sondes avec la possibilité de mesures doubles au choix, réduisant ainsi le coût par boucle et minimisant l’encombrement du panneau. Ce transmetteur d'analyse liquide multiparamètres offre une large gamme de mesures, telles que la conductivité différentielle, le double oxygène, ainsi que diverses autres combinaisons, couvrant les besoins de la plupart des applications industrielles, commerciales et municipales. La conception modulaire du transmetteur permet le remplacement des cartes d’entrée de signal sur place, ce qui facilite les changements de configuration.