L'élimination de l'encre du papier recyclé et sa conversion en pâte brute pour la fabrication de nouveau papier sont des processus complexes. Le pH est un paramètre crucial qui influence l'efficacité de l'élimination de l'encre. Mesurer le pH dans des broyeurs peut être difficile en raison de la nature variée de la matière première et de la consistance épaisse de la pâte. Les sondes utilisées dans cet environnement doivent être robustes et résistantes aux produits chimiques. De nombreuses sondes de pH nécessitent un nettoyage régulier quotidien ou hebdomadaire. La sonde de pH rétractable Rosemount™ 396R convient parfaitement à ce type d’application. La jonction de référence à grande surface garantit une résistance à l'encrassement, tandis que le parcours hélicoïdal breveté prévient l'intrusion du procédé dans la chambre de référence interne.
Le transmetteur antidéflagrant Rosemount 5081 est un appareil monocanal alimenté par une boucle qui peut prendre en charge l’entrée d’une variété de sondes d’analyse liquide, y compris des sondes de pH/ORP, des sondes de conductivité (à contact et toroïdales) et des sondes ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone). Le transmetteur est équipé d’un boîtier robuste, résistant aux intempéries et à la corrosion, pour faire face aux environnements difficiles.